Jak lze řídicí modul/hlavu vrátit do nastavení provedeného výrobcem?

Programovatelné a konfigurovatelné řídicí jednotky a systémy I/O

Původ-zbytek: (Provést následující kroky <10 s

  • Vypnout napětí na PSS
  • Vyjmout kartu SD
  • Zapnout napětí na PSS
  • Stisknout tlačítko reset na dobu >5s tak, aby LED DIAG začala blikat
  • Uvolnit tlačítko reset
  • Stisknout tlačítko reset
  • Uvolnit tlačítko reset

Hlava řízení má následující základní nastavení:

  • Název přístroje: PSS__
  • IP adresa: 169.254.1.0 až 169.254.254.255 (Auto-IP-Mechanismus)
  • Maska Subnet: 255.255.0.0
    SD kartu lze naformátovat počítačem.
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
Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135354
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole