Firma A + F Automation und Fördertechnik nutně potřebovala řešení, jak u svého komplexního balicího zařízení Sortpacker zajistit bezpečnost zaměstnanců a současně zaručit jeho efektivní činnost. Hlavní úkol: Nalézt řešení s takovou hybridní strukturou, která umožní jak výrobci zařízení, tak i jeho provozovateli kdykoli měnit procesní parametry nadřazeného řídicího systému tak, aby nedošlo k ovlivnění bezpečnostního řízení. K prioritním podmínkám přitom patřila i produktivita jednotlivých kroků výrobního procesu. Vybráno bylo funkčně ucelené a ekonomicky přijatelné řešení společnosti Pilz, dlouholetého partnera firmy A + F, které zahrnuje bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2, decentrální periferní modul PDP67 a systém bezpečnostních bran PSENslock 2.
Jednoduché a bezpečné přebalování choulostivých produktů
Hybridní řešení bezpečnosti pro vysoký počet cyklů
Modulární řešení pro balicí zařízení Sortpacker
Na 25 metrů dlouhé třídičce zabezpečují ochranná zařízení vkládací a odebírací otvory, zásobníky kartonů a přířezů a v neposlední řadě i dveře a kryty. Ochranu jednotlivých kroků procesu a pracovníků obsluhy zajišťuje PNOZmulti 2 společně s inteligentními snímači PSEN: Systém PSENslock 2 chrání blokovací silou 1000 N u strojních zařízení A + F celkem dvanáct bezpečnostních bran. V případě potřebného zásahu si obsluha musí přístup vyžádat. Protože chapače třídičky Sortpacker najíždějí do základní polohy automaticky, není zapotřebí náročné uvádění do výchozí pozice. Výsledkem je efektivnější proces. A navíc: Systém bezpečnostních bran je prostřednictvím funkce Plug & Play připojen na decentrální vstupní moduly PDP67. Bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2 vyhodnotí, kterou bránuje nutné např. „otevřít/uzamknout“. Díky stručným textovým diagnostickým hlášením na displeji PNOZmulti 2 lze rychle odstranit případné poruchy, a to opět přispívá k vyšší produktivitě procesu!
Výhody ve zkratce
- Modulárně strukturovaná bezpečnost se snadným ovládáním pro jednoduchou obsluhu i potřebné změny
- Hybridní koncepce bezpečnosti navíc podporuje aspekt kybernetické bezpečnosti v průmyslu, protože ztěžuje manipulaci a nepovolený přístup k datům.
- Zkrácené doby uvádění do provozu: Aktuální bezpečnostní zámek PSENslock 2 je prostřednictvím funkce Plug & Play připojen přímo na bezpečnostní decentrální modul PDP67.
Prohlášení zákazníka
Se svou výbornou pověstí v obalovém průmyslu a službami rozšířenými v celém světě je Pilz u našich zákazníků na prvním místě, jde-li o otázky zabezpečení a průmyslové bezpečnosti. Takto přesvědčivé kompletní řešení, které mistrovsky spojuje bezpečnost, konfiguraci, možnosti obsluhy a diagnostiky i propojení vodiči nedokáže prostě zajistit nikdo jiný než Pilz!
O firmě A+F Automation + Fördertechnik GmbH
Společnost A + F se sídlem v Kirchlengern byla založena v roce 1974 a vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní balicí stroje. Od roku 2017 je A + F součástí mezinárodního koncernu EOL Packaging Experts GmbH, který nabízí stroje a systémy pro konečné balení. Kromě výroby strojních zařízení se skupina zabývá i montáží automatizovaných systémů pro koncové úseky výrobních linek v obalovém průmyslu a jejich uváděním do provozu. Kromě standardních strojů jsou v nabídce zejména zařízení upravená podle specifických potřeb zákazníků včetně inovativních řešení souvisejících s manipulací s produkty.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]