Grass GmbH, globální výrobce pohybových systémů – mj. teleskopických výsuvů – byl postaven před nutnost modernizace bezpečnosti kompletní lisovací linky pro tváření oceli, která pracuje v závodě v Salcburku. Lisy mají z hlediska normativních požadavků na bezpečnost zvláštní postavení: Bylo proto nutné najít partnera, který dokáže „poněkud“ zastaralé bezpečnostní a řídicí vybavení zmodernizovat, samozřejmě v souladu s normami. Expertem, který tento úkol zvládl přímo ukázkově, se stala společnost Pilz Österreich. Hlavními články zajišťujícími bezpečnost lisovací linky jsou dnes malý řídicí systém PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS 4000, doplněné o bezpečné senzory PSEN a ovládací jednotku PITgatebox.
Retrofit lisů jako z učebnice
Ze starého nové – a navíc produktivnější!
Upgrade bezpečnosti přímo na lisu i v jeho okolí
Cílem bylo zvýšení stability lisovací linky při přetváření oceli. Retrofit tří částí stroje – navíječky a rovnacího zařízení, profilovacího stroje a lisovacích automatů – znamenal mj. instalaci kompletního nového skříňového rozvaděče a ovládacího pultu. Pro upgrade bezpečnostní techniky pro profilovací stroj padlo rozhodnutí na malý řídicí systém PNOZmulti 2 s moduly pro bezpečné ovládání lisu, pro standardní automatizaci byl využit nadřazený automatizační systém PSS 4000, dva nové lankové spínače a bezpečnostní senzor PSENcode pro monitorování polohy. Navíječku s rovnacím zařízením nyní chrání bezpečnostní zámek PSENmlock, o bezpečnou manipulaci s ním a současně s ochrannou bránou se stará ovládací jednotka PITgatebox. Všude tam, kde bylo zapotřebí doplnit bezbariérovou bezpečnost, byly nainstalována bezpečnostní světelné závory PSENopt II pro ochranu prstů, rukou a těla. Po provedení změn byla zákazníkovi předána lisovací linka kompletně připravená k provozu.
Výhody ve zkratce
- Zvýšenou produktivitu lisovací linky zajistí doby cyklu zkrácené z 3,5 na 3 sekundy.
- Maximální bezpečnost v souladu s aktuálním stavem bezpečnostní a řídicí techniky podle EN ISO 13849-1
- Retrofit lisů ve všech částech lisovací linky
Prohlášení zákazníka
„Pokud bychom chtěli provést podobnou přestavbu, víme na základě současných zkušeností zcela přesně, na koho se máme obrátit. Všechno proběhlo jako na drátku: Přesně splněné termíny, konzultace pro produkty různých výrobců, samotná realizace, závěrečné posouzení shody – všechno proběhlo naprosto bezchybně“
O společnosti Grass GmbH
Rakouský koncern Grass, specialista na pohybové systémy pro nábytkářský průmysl, dnes v sedmi výrobních závodech v Evropě a Americe a čtrnácti prodejních pobočkách zaměstnává 1 890 pracovníků. Své inovativní produkty a řešení nabízí vývojový partner a systémový dodavatel na celém světě pod sloganem „Moved by Grass“ již déle než 70 let. Porftolio zahrnuje zásuvky, vedení, závěsy, klapky, vnitřní přepážky a otevírací systémy, mj. pro bezúchytkové otevírání.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]