V paletovacím prostoru firmy NÖM AG se ovladače muting na bázi relé staraly o to, aby bezpečnostní zařízení na 30 vstupech a výstupech během průchodu zboží nereagovala. Zastavení jejich činnosti znamenalo pro mlékárnu značný problém: K dispozici nebyla žádná náhrada a hledalo se inovativní řešení, které by dokázalo imitovat funkce dosavadních vyhodnocovacích relé a propojení se světelnými závorami, aniž by byl nutný zásah do nadřazeného řídicího systému. Snahou bylo najít experty, kteří pomohou při plánování a podpoří celý proces až k okamžiku bezpečnostně technické přejímky. Dnes zajišťuje plynulý muting flexibilní malý bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2 a pohyb zboží dovnitř i ven je naprosto bezpečný.
Kefír a kakao kdykoli!
Zdařilý retrofit paletovacího zařízení v mlékárně
Původní funkce obnoveny v plném rozsahu
Sklad čerstvého zboží je u firmy NÖM AG v provozu 24/7 a neplánované odstávky jsou vyloučeny. Retrofit dvou paletovacích zařízení přitom probíhal prakticky za nepřerušeného provozu: demontovaly se staré ovladače muting a vyměňovaly světelné závory. Speciální výzva: nadřazený řídicí systém byl navázán na muting. Dnes plní PNOZmulti 2 funkce dosavadních relé daleko přesněji, a to pro všechna dvoukanálová bezpečnostní zařízení: jestliže řídicí systém signalizuje paletu, převezme PNOZmulti 2 úlohu původního relé: vypne dva kontrolní výstupy, nechá tuto akci potvrdit nadřazené standardní řídicí jednotce a dá transportu zboží zelenou. Za vícenásobné stanice navíc odpovídá automatizační systém PSS 4000. Montáž tohoto systému zvládla společnost Pilz během jednoho víkendu.
Výhody ve zkratce
- 1:1 – výkonná náhrada za zastaralou techniku muting: Žádný zásah do řídicí úrovně současné aplikace
- Moderní řešení muting konfigurovatelné pomocí softwarového nástroje je společně s řídicím systémem PNOZmulti 2 otevřené všem bezpečnostním zařízením.
- Efektivní přestrojení, prakticky bez odstávky
Prohlášení zákazníka
„Problémem bylo, že současnou aplikaci nebylo tak snadné replikovat, protože nadřazený řídicí systém je vázán na muting. Pilz se stal naším zachráncem v nouzi. Od projektu, přes montáž nových komponent až po bezpečnostně technickou přejímku všechno perfektně klapalo, a to v maximálně krátké době.“
O společnosti NÖM AG
NÖM AG je jedním z předních podniků rakouského mléčného průmyslu a sídlí v Badenu u Vídně. NÖM AG již déle než 125 let vyrábí širokou paletu mléčných produktů, k nimž patří mléko, jogurty, máslo, tvaroh, mléčné nápoje a mnoho dalšího. Firma každý rok zpracuje stovky milionů kilogramů mléka dodávaných od více než 2 300 zemědělců z regionu a sama zaměstnává v Rakousku více než 700 pracovníků. Ve výrobě firma sází na nejmodernější technologi a průběžně investuje do výzkumu a vývoje.
Naše produkty v praxi
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]