Na Zugspitze, nejvyšší německé hoře (2 962 m), byl v roce 2017 zahájen provoz nové lanovky. Kyvadlová dráha, která není daleko od rekordu, překonává na délce 4 467 m výškový rozdíl 1 945 metrů. Dvě kabiny přepraví k horské stanici a zpět do údolí za hodinu až 580 návštěvníků. Při denním počtu přepravovaných osob až 5 000 je na prvním místě bezpečnost!
Proto byl pro bezpečný provoz lanovky využit automatizační systém PSS 4000. Firmě Pilz se společně s firmou Frey AG Stans, která se od 1. dubna 2017 stala součástí koncernu Doppelmayr/Garaventa, podařilo vytvořit pro lanovku na Zugspitze dokonale bezpečné řešení, které ovládá celé zařízení.
Bezpečnost a automatizace pro lanovku na Zugspitze.
PSS 4000 konkrétně zajišťuje bezpečné řízení a komunikaci mezi kompletním systémem a jeho dílčími částmi, např. řízením pohonů, dálkovým ovládáním nebo vizualizací.
Automatizační systém je programován a upravován softwarem PAS4000. Součástí řešení jsou navíc speciální koncepce deaktivace. „Koncepci deaktivace představují opatření, která zajistí provoz i v případě, kdy by jednotlivé subsystémy vypadly“, říká Hansruedi Schleiss, Frey AG Stans. Automatizační systém PSS 4000 firmy Pilz může řídit jak bezpečnostní, tak i automatizační funkce, a to bylo rozhodujícím důvodem pro jeho použití. Obě funkce tedy nevyžadují žádnou diferenciaci.
„Tato lanovka je nejmodernější svého druhu. Získali jsme zbrusu nové vybavení, nejen hardware, tedy technická zařízení, ale také dokonalý systém řízení a přehlednou vizualizaci. Řešení je prvotřídní. Patříme v Německu ke špičce a potřebujeme tedy špičkové řešení.“
Přehled výhod aplikace:
- Řízení spojuje funkce bezpečnosti i automatizace
- realizaci koncepcí deaktivace
- jednoduché programování a konfiguraci se softwarem PAS4000.
„Spolupráce byla vždy velmi konstruktivní a pozitivní, zejména při vývojových projektech, které tomuto projektu zařízení předcházely. I v budoucnu se budeme společně zabývat vývojem a realizovat projekty a těšíme se na další pozitivní spolupráci s firmou Pilz.“
Firma Bayrische Zugspitzbahn
Jako moderní poskytovatel služeb provozuje firma celkem 27 horských drah a lyžařských výtahů a také sedm vlastních gastronomických podniků. Milovníky vrcholků přepravuje do výšky téměř 3 000 m. O hosty z celého světa, kteří sem přijíždějí po celý rok, pečuje asi 300 pracovníků a zážitky, které jim nabízejí, jsou skutečně mimořádné.
O koncernu Doppelmayr/Graventa
Jako špičkový výrobce lanovek s mimořádnou kvalitou i technologií je koncern Doppelmayr/Graventa zastoupen výrobními závody, odbytovými a servisními pobočkami ve více než 40 zemích světa. Do současné doby firma připravila pro zákazníky z 95 zemí více než 14 900 lanovkových systémů. Díky své flexibilitě, know-how a schopnosti vidět do budoucnosti se firma dokáže vyrovnat s požadavky tradičních i nových trhů.
Naše produkty v aplikaci:
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]