Na této stránce najdete aktuální informace, inovace a poznámky k verzím softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.
Zjistěte, které funkce byly přidány a jak můžete v budoucnu konfigurovat ještě efektivněji.
Všechny důležité informace o aktuálních a předchozích verzích softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.
Na této stránce najdete aktuální informace, inovace a poznámky k verzím softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.
Zjistěte, které funkce byly přidány a jak můžete v budoucnu konfigurovat ještě efektivněji.
V budoucnu mohou být prostřednictvím FSoE MainInstance PNOZmulti 2 připojeny také FSoE SubInstances, které podporují pouze parametry SRA. To rozšiřuje možnosti použití v oblasti bezpečné komunikace a zvyšuje flexibilitu při integraci odpovídajících přístrojů.
FSoE SubInstance přitom přebírá kontrolu CRC této parametrizace a zajišťuje tak, aby byly stavy parametrů synchronizovány konzistentně a srozumitelně.
Vaše výhoda: větší kompatibilita, jasná bezpečnostní kontrola a další krok k průběžné podpoře moderních architektur FSoE.
Pro podporu FSoE SubInstances je k dispozici konfigurace SRA. Všechny dříve dostupné moduly FSoE jsou s ním kompatibilní.
Samostatný základní modul CPU PNOZmulti PNOZ m C0 nabízí 8 bezpečných vstupů a 4 bezpečné polovodičové výstupy. Co je nového: V PNOZmulti Configurator můžete nakonfigurovat až šest vstupů jako kaskádové vstupy. To umožňuje přehledné uspořádání strojních zón nebo flexibilní propojení modulárních strojů a zařízení.
Pokud jste uživatelem kaskádovaných přístrojů PNOZelog, tato nová funkce vám umožní je snadno nahradit vyhodnocením výstupů OSSD PNOZelog na vstupu PNOZ m C0.
Kaskádování přináší hmatatelné výhody v oblasti inženýrství a provozu:
CRC je zkratka pro Cyclic Redundancy Check a představuje kontrolní součet celé sady parametrů SRA ( Safety Related Application Parameter). Slouží jako jednoznačný důkaz, že několik přístrojů pracuje s naprosto stejnými parametry souvisejícími s bezpečností.
CRC se používá k zajištění toho, aby všechny zúčastněné přístroje měly stejný stav SRA. Bezpečné spojení mezi přístroji je navázáno pouze v případě, že se shoduje CRC.
Oba přístroje mají vlastní sady parametrů SRA, které musí být logicky shodné.
Ne. FSoE SubInstance neporovnává jednotlivé parametry, ale pouze CRC kompletních sad parametrů. To zjednodušuje porovnávání a zvyšuje bezpečnost proti odchylkám.
CRC EtherCAT MainDevice:
Bezpečné spojení je navázáno pouze v případě, že:
se přesně shodují.
Totožné CRC znamená:
Při odlišném CRC:
Porovnání CRC zabraňuje přístrojům se:
bezpečnostními parametry ve vzájemné komunikaci. To z něj činí ústřední součást funkční bezpečnosti.
Mezi automatizačním PLC systémem PSS 4000 a základními moduly CPU, PNOZ m B1 příp. PNOZ m B1 Burner bezpečnostním malým řídicím systémem PNOZmulti 2 lze nakonfigurovat bezpečné datové propojení na bitové úrovni, jestliže mají být oba řídicí systémy použity v jedné aplikaci. Softwarové programové bloky Safe Ethernet Connection spolehlivě propojí prostřednictvím Ethernetu dosud oddělené „světy“. K dispozici je k tomu na softwarové platformě PAS4000 programový blok „FS_SafeEthernet_Connection 2“ zabezpečený proti selhání a v PNOZmulti Configurator programový blok „Safe Ethernet Connection Status“. Jednoduše v příslušném uživatelském programu uložíte v obou programových blocích data, která mají být vyměněna – další konfigurace už pak není zapotřebí. Investiční ochrana Vašich zařízení je zaručena, není nutný žádný kompletní přechod na jiný systém.
Vaše výhody:
Další výhodou verze 11.6 je možnost uložení projektu v cloudu na platformě Myzel Lifecycle Platform (MLP): Všechna projektová data PNOZmulti 2 se centrálně ukládají na jednom místě, odkud mohou být kdykoli znovu vyvolána. Kratší doba zpracování projektu a jednoduchá dokumentace projektů PNOZmulti 2 podle nového cloudového řešení, které Pilz nabízí.
Na nových základních CPU modulech PNOZ m B1 a PNOZ m B1 burner je nyní místo dřívějších 4 modulů autentizačního I.A.M. systému přístupových oprávnění PITreader podporováno 6 – pro pružnější přidělování a odebírání oprávnění: od jednoduchých povolení až po kompletní matice s individuálními kódováními.
Od 20. ledna 2027 musí být závazně používáno Nařízení o strojních zařízeních 2023/1230. Jeden z požadavků Nařízení o strojních zařízení říká, že kybernetická bezpečnost se stává povinným prvkem pro bezpečnost strojních zařízení. Pro splnění nových požadavků byly do základních modulů PNOZmulti 2 integrovány funkce jako správa uživatelů a řízení přístupu, které chrání před neoprávněným přístupem. Pro přístup k základnímu modulu nebo pro provádění změn pomocí PNOZmulti Configuratorse uživatel musí prokázat správnými přístupovými údaji. Nadřazeným předpisem je navíc směrnice o heslech, která platí pro zadávání hesel při zpracovávání projektů zahrnujících PNOZmulti. Limitovaný počet pokusů o přihlášení pro přístup k projektu zajistí, že uživatelský účet bude po určitou dobu zablokován, pokud bude neúspěšně vyčerpán určitý počet po sobě jdoucích přihlášení. To ochrání zařízení a zabrání manipulaci.
Další novinka v softwarovém nástroji se týká bezpečného modulu sběrnice FieldbusPNOZ m EF EtherCAT FSoE:
Při požadovaném přechodu ze standardního modulu sběrnice Fieldbus EtherCAT PNOZ m ES EtherCAT na bezpečný modul sběrnice Fieldbus FSoE bude vytvořená konfigurace při výměně zařízení převzata pomocí migrační funkce. To zajistí nenáročné a komfortní provedení změny pouhými několika kliknutím v softwarovém nástroji. FSoE umožní převést bezpečnostní struktury zařízení snadným „jednokabelovým řešením“ na úroveň aplikační sběrnice. Strojní zařízení pak fungují s maximální využitelností, spolehlivě a bezpečně.
Vaše výhody při používání:
Pro konfiguraci bezpečnostního malého řídicího systému PNOZmulti 2 a vytvoření bezpečnostního zapojení využijte softwarový nástroj PNOZmulti Configurator. Ze zkušeností je známo, že osvědčený konfigurační program se snadno používá.
Verze 11.4 obsahuje následující nové funkce:
Decentralizované vstupní a výstupní moduly s krytím IP67, s 8 bezpečnostními vstupy a 4 bezpečnostními polovodičovými výstupy umožňují přímé připojení decentralizované periferie pomocí čtyř 5pólových kolíkových konektorů M12 k PNOZmulti 2. V poli tak lze pohotově monitorovat až 64 bezpečnostních senzorů. Menší rozsah kabelů šetří náklady při uvádění do provozu. K dispozici je varianta se šroubením z nerezové oceli, např. pro použití v potravinářském průmyslu.
Do softwarového nástroje byla zahrnuta verze 102 pro bezpečný modul Safety over EtherCAT PNOZ m EF EtherCAT FSoE. FSoE umožní převést bezpečnostní struktury zařízení snadným „jednokabelovým řešením“ na úroveň aplikační sběrnice.
Pro potlačení krátkodobých nevěrohodných frekvenčních signálů nebo EMC rušení lze nakonfigurovat filtrování frekvencí.
Základní modul PNOZ m B1 ochráníte před neoprávněným přístupem prostřednictvím správy uživatelů. Pro přístup k zařízení nebo pro provádění určitých činností pomocí PNOZmulti Configurator se uživatel musí prokázat svými přístupovými údaji. Systém PNOZmulti 2 je nyní určen nejen pro ochranu proti úrazům, ale chrání i před ztrátou a zneužitím dat!
Funkční bloky – Laser-Scanner pro PSENscan, monitorování pohybu pro transportní systém bez řidiče AGVS/FTS
Od verze softwaru 11.3.0 se nové funkční bloky postarají o maximálně spolehlivé a flexibilní monitorování:
Funkční blok pro výběr zón nabízí společně s bezpečnostním laserovým skenerem PSENscan pro monitorování 2D oblastí produktivní řešení pro stacionární i mobilní zabezpečení nebezpečných prostor. To umožňuje například spolehlivou kontrolu otevřených robotických buněk a záruku efektivity procesů v logistickém nebo výrobním prostředí.
Hardware – optimálně vyladěný podle aplikace:
Vaše výhody při používání:
Ve verzi 11.2.0 najdete tyto novinky:
Pro zabezpečení prací při údržbě a ochranu před nežádoucím opětovným spuštěním stroje zkombinujte malý řídicí systém PNOZmulti 2 s čtecí jednotkou PITreader s technologií RFID. Tři nové funkční prvky v softwarovém nástroji Vám nabídnou bezpečné řízení přístupu a opětovného zapínání strojů a zařízení. V uživatelském programu jsou všechny přihlášené RFID klíče uloženy v jednom seznamu. Stroj může být k opětovnému spuštění uvolněn teprve tehdy, jsou-li odhlášeny všechny klíče. Manipulace je vyloučena, protože klíč nesmí PITreader zůstat zasunut ani při vstupu do zařízení, ani po jeho opuštění. Blind-Spot vyžaduje kontrolu všech nepřehledných částí zařízení předtím, než bude provedeno jeho opětovné zapnutí. To Vám umožní pohotově podle potřeby zabezpečit práce při servisu strojů a zařízení. Můžete se přihlásit a odhlásit u každých dveří. Tím ušetříte čas, zejména v případě velkých zařízení.
Nové plánované nařízení o strojních zařízeních (náhrada za směrnici o strojních zařízeních) vyžaduje bezpečnostní mechanismy, které zabrání přístupu k důležitým datům. PNOZ m C0 bezpečnostní funkce využívá již nyní. PNOZmulti 2 je proto dobře připraven na budoucnost.
Pro bezpečnostní analogový vstupní modul PNOZ m EF 4AI jsou při konfiguraci programu modulu k dispozici dva nové funkční prvky. Diferenciační prvek zaznamenává změnu analogových hodnot po určitou dobu. Prvek „rampa“ se používá pro kontrolu, zda se určitá hodnota nachází v definovaném mezním rozsahu. Pokud dojde k překročení nebo nedosažení příslušné hodnoty – včetně tolerance – zahájí PNOZmulti 2 patřičnou požadovanou akci. Sledovat je možné hladinu, teplotu, tlak, rychlost, ale i řadu dalších hodnot – pro větší bezpečnost Vašich procesů.
Na základní modul PNOZ m B1 můžete připojit až 6 výstupních modulů PNOZ m ES 14 DO. Slouží pro efektivní ovládání světelných indikátorů, signálních kontrolek, osvětlení tlačítek a mnoho dalších standardních úkolů.
*Řady produktů PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini se přestaly dodávat k 31. 12. 2024.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]