Jako větší bratr bezpečnostního spínače PSENmech nabízí bezpečné mechanické blokování ochranného krytu PSENmech nákladově výhodné řešení pro spolehlivé monitorování pohyblivých ochranných zařízení. Ochranné brány budou spolehlivě zablokovány až do chvíle, kdy se nebezpečný pohyb stroje zastaví. Dokud jsou dveře otevřené, nemůže dojít k náhodnému spuštění nebezpečného pohybu.
Mechanické bezpečnostní zámky PSENmech
PSENmech – a dveře zůstanou zavřené!
Doplňte PSENmech bezpečnostní petlicí PSENbolt
Zkombinujte mechanický systém blokování ochranného krytu PSENmech s bezpečnostní petlicí PSENbolt a získáte ucelené řešení tvořené mechanickou petlicí, dveřní klikou a blokováním ochranného krytu.
Bezpečnostní petlice je dostupná ve více variantách. Vybírat můžete ze standardních variant a variant s klíčem. Varianty s klíčem umožňují aretaci petlice v určité poloze a brání tím nežádoucímu opětovnému spuštění stroje, například během údržby.
Hospodárné základní řešení pro monitorování ochranných dveří s bezpečným přidržením - výhody pro Vás
- Vhodné pro průchozí dveře díky možnostem únikového a nouzového odblokování
- Flexibilita a rychlost při instalaci díky různým ovladačům a přípojce M12
- Dlouhá doba životnosti produktu díky čelní části a 3D aktuátoru z kovu
- Vodotěsné pouzdro odolné vůči nečistotám a prachu
- Vhodné pro napojení na decentralizované moduly jako PDP67 díky variantám produktu s konektorem M12, 5-pin
- Spolehlivé kompletní řešení, např. s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2
Charakteristické vlastnosti mechanických bezpečnostních zámků PSENmech
- Monitorování polohy pohyblivých ochranných zařízení podle EN 60947-5-1
- navrženo pro všechny aplikace do - PL e podle EN ISO 13849-1, SIL CL 3 podle EN/IEC 62061 (v případě mimořádně vysokých požadavků je nutné použít 2 moduly)
- Přídržná síla: 1500 N
- Směry ovládání: 5 (včetně shora)
Charakteristické vlastnosti mechanických bezpečnostních zámků PSENmech
Blokování ochranného krytu PSENmech je vhodné pro ochranu osob i procesů a může být využito v celé řadě oborů jako např. v obalovém a automobilovém průmyslu nebo u obráběcích strojů.
Zejména v případě, kdy hledáte hospodárné základní řešení monitorování ochranných bran, je mechanický systém PSENmech to správné právě pro Vás. PSENmech může být doplněn únikovým nebo nouzovým odblokováním.