Bezpečnostní relé PNOZpower

Bezpečné spínání velkých zátěží

Bezpečnostní relé PNOZpower

Použijte modulární bezpečnostní relé PNOZpower pro kontrolu nouzového zastavení, ochranných dveří a světelných závor. PNOZpower může spínat stříd./ss. proudy až do 16 A na jeden kontakt. Přitom je na každý modul k dispozici celkový spínací výkon 40 A.

V každém případě mohou odpadnout externí stykače a jejich kombinace. Základní modul přebírá zpracování signálů na vstupech, výstupní moduly jsou nastaveny na příslušné zátěže. Podle aplikace lze po stupních zvyšovat počet a výkonnost potřebných bezpečnostních kontaktů. Na jeden základní přístroj můžete připojit maximálně pět modulů. Propojení modulů se základní jednotkou je realizováno přes interní sběrnicový systém.

PNOZpower umí ještě více! Ušetřete náklady u aplikací s více než 5 bezpečnostními kontakty. Rozšiřte si jednoduše systém o přídavné kontakty. Díky modulární struktuře je možné i bez dalšího náročného propojování.

 

Bezpečnostní relé PNOZpower - výhody pro Vás

  • Ušetřete si náklady, místo i složité uvádění do provozu tím, že jednoduše nebudete instalovat externí kombinace jističů a jejich propojení
  • Snižte doby prostojů pomocí diagnostiky s diodami LED; jednoduše si na modulu vyvolejte stav provozu a poruchy
  • Zbavte se kabelů a v případě poruchy jednoduše vyměňte zásuvnou připojovací svorku
  • Využijte redundantní spínání zátěží
  • Plaťte jen za funkce, které skutečně využíváte: snadné a flexibilní díky výběru vhodných modulů
Bezpečnostní relé PNOZpower - výhody pro Vás

Přehled charakteristických znaků

  • pro vysoké zátěže a vysoký výkon
  • robustní
  • Přímé odpojování pohonů
  • Jednoduchá diagnostika
  • zásuvné připojovací svorky
  • redundantní spínání zátěží

Bezpečné odpojení napájecích napětí a motorů díky PNOZpower

Moduly PNOZpower nemusíte ovládat pouze základním přístrojem PNOZ p1p. Pomocí spojovacího konektoru PNOZ pe2p můžete provést připojení například na malé řídicí jednotky PNOZmulti. Moduly Power odpojují napájecí napětí a motory přímo a spolehlivě. Vzhledem ke spínání vysokých proudů až 16 A/modul je zbytečné používat externí jističe.

Možnost snadného kombinování se spojovacím konektorem PNOZ pe2p

Bezpečné odpojení napájecích napětí a motorů díky PNOZpower

Ve spojení s nejméně jedním rozšiřovacím modulem z řady PNOZpower řídicí jednotka PNOZ pe1p bezpečně vypíná motory nebo napájecí napětí pro ventily a stykače. Jednotku PNOZ pe1p lze řídit pomocí:

  • bezpečnostních modulů PNOZelog, PNOZ X a PNOZsigma
  • konfigurovatelných malých řídicích systémů PNOZmulti

Vaše výhoda: Bezpotenciálové spínání do 16 A.

PNOZ pe1p

Naše portfólio: PNOZpower

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole