myPNOZ Creator a moduly myPNOZ

Inovativní proces objednávání s myPNOZ Creator

Kromě četných inteligentních vlastností Vás myPNOZ přesvědčí také inovativním a mimořádně jednoduchým způsobem objednávání. On-line nástroj myPNOZ Creator nabízí spoustu užitečných funkcí od individuálního sestavení v logickém editoru přes simulaci až po rozsáhlou dokumentaci. Přesvědčte se na vlastní oči!

Konfigurátor myPNOZ Creator

Zpracování

Abyste našli ideální řešení pro Vaši aplikaci, museli jste dříve listovat v katalozích a komplikovaně porovnávat vlastnosti jednotlivých produktů. To dnes za Vás provede myPNOZ Creator. Integrovaným logickým editorem obratem ruky nadefinujete potřebné bezpečnostní funkce, zatímco výběr hardwaru přenecháte zcela nástroji myPNOZ Creator.

Můžete si přitom být zcela jisti, že výsledné řešení – bezpečnostní relé myPNOZ - bude zcela přesně odpovídat Vašim požadavkům.

Simulace a validace

Po sestavení všech funkcí si můžete v myPNOZ Creator Vaši aplikaci nasimulovat a ověřit si tak její chování. Navíc myPNOZ Creator automaticky prověří, zda nedošlo k logické chybě a v případě výskytu na ni upozorní.

Jako podporu pro pozdější instalaci si můžete znovu vyvolat Vaše schéma zapojení pro Vaše konkrétní myPNOZ.

Souhrn a nákupní košík

Jakmile bude Vaše relé myPNOZ hotovo k Vaší spokojenosti, nabídne Vám nákupní košík soupis hardwaru s příslušnými objednacími čísly. Pomocí individuálního typového kódu máte možnost Váš projekt kdykoli v myPNOZ Creator obnovit.

Konfiguraci vybraného relé myPNOZ si můžete pro pozdější potřeby uložit nebo ji sdílet, např. s Vašimi kolegy. Definitivní objednávku vyřídíte několika málo kliknutími.

Dokumentace

Spolu s každým myPNOZ vždy obdržíte kompletní dokumentaci pro Vaše potřeby. Soubor PDF obsahuje všechny informace specifické pro produkt jako systémovou logiku, schéma propojení, použitý hardware a samozřejmě typový kód.

Podklady můžete použít pro kontrolu a jako vaši interní dokumentaci.

myPNOZ Creator - Highlights

  • Sestavení výběrem bezpečnostních funkcí a propojení
  • Optimální hardware navržený systémem
  • Simulace použití a ověření logiky systému
  • Přehled všech čísel modulů a příslušenství
  • Kompletní dokumentace vč. schématu propojení a funkční tabulky
  • Uložení a sdílení pomocí typového kódu

Sestavte si Vaše myPNOZ sami!

Další informace

Kontaktujte nás právě nyní – nezávazně

Máte ještě nějaké dotazy?

Rádi Vám odpovíme na všechny otázky týkající se modulárního bezpečnostního relé myPNOZ i nástroje myPNOZ Creator.

Kontaktujte nás!

Leták myPNOZ

Stáhněte si leták s informacemi o myPNOZ!

V našem letáku jsme pro Vás znovu shrnuli všechny informace o modulárním bezpečnostním relé myPNOZ.

Stáhněte si leták!

Rozšiřující moduly myPNOZ

Moduly myPNOZ

Zjistěte si více o vlastnostech modulárního bezpečnostního relé myPNOZ.

Více informací!

Vlastnosti modulů myPNOZ

Kromě objednávky prostřednictvím myPNOZ Creator nabízíme samozřejmě i obvyklou možnost objednávání jednotlivých modulů myPNOZ v našem e-shopu. To Vám zajistí maximální flexibilitu v případě náhradních objednávek, rozšiřování stávajících systémů nebo objednávek větší počtů kusů.
Zde jsme pro Vás shrnuli všechno důležité o modulech myPNOZ a jejich vlastnostech.

Každé relé myPNOZ je tvořeno jedním hlavním modulem a nejméně jedním rozšiřujícím modulech. Maximálně lze připojit osm rozšiřujících modulů. Při výběru rozšiřujících modulů můžete libovolně vybírat ze všech dostupných vstupních, výstupních a vstupně-výstupních modulů. Tato flexibilní a modulární struktura zaručuje, že získáte a zaplatíte skutečně jen to, co potřebujete.

Hlavní modul (17,5mm)

  • Zahrnuje napájení 24V DC pro všechny rozšiřovací moduly
  • Součástí je nadřazená bezpečnostní funkce (např. nouzové zastavení), která ovlivňuje všechny výstupní okruhy v rámci jednoho myPNOZ

Výstupní moduly (17,5mm)

  • Jsou k dispozici s reléovými nebo polovodičovými výstupy a i jako varianty s časovým zpožděním
  • Jestliže za výstupním modulem následuje vstupní modul, znamená to vytvoření nové bezpečnostní zóny.

Vstupní moduly (12,5mm)

  • Monitorují dva bezpečnostní vstupy s propojením AND nebo OR
  • K dispozici jsou moduly pro dvouruční ovládání IIIA nebo IIIC (propojení AND)
  • Logické propojení AND s nadřazenou bezpečnostní funkcí v hlavním modulu
  • Každý vstupní modul ovlivňuje vždy následující výstupní modul
  • V jednom vstupním modulu jsou bezpečnostní vstupy s propojením OR vždy propojeny s ostatními bezpečnostními vstupy bezpečnostní zóny funkcí AND

Vstupní/výstupní moduly (17,5mm)

  • Monitorování jednoho bezpečnostního vstupu
  • K dispozici s reléovými nebo polovodičovými výstupy a i jako varianty s časovým zpožděním

Spektrum produktů

Hlavní modul myPNOZ

Hlavní modul pro modulární bezpečností relé myPNOZ s integrovaným napájením a jednou nadřazenou bezpečnostní funkcí.

Rozšiřující moduly myPNOZ

Vstupní moduly, výstupní moduly a vstupně-výstupní moduly pro modulární bezpečnostní relé myPNOZ.

myPNOZ Creator

Uživatelsky komfortní myPNOZ Creator pro sestavení Vašeho individuálního bezpečnostního relé myPNOZ

Příslušenství myPNOZ

Příslušenství pro modulární bezpečnostní relé myPNOZ, jako svorky a konektory.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole