Ručně ovládané přístroje se používají tam, kde je zapotřebí provádět práce v nebezpečné zóně strojů a zařízení. Využijte ručně ovládané povelové snímače, abyste mohli ručně řídit funkce strojů např. při otevřených ochranných dveřích.
Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog
S povelovými vysílači budete mít všechna nebezpečí pod kontrolou
Přehled výhod povelového vysílače
- Bezpečná práce v nebezpečném prostoru strojů a zařízení
- Jednoduché sledování procesů při otevřených ochranných dveřích
- Ergonomicky tvarované pouzdro pro komfortní obsluhu
Vlastnosti rozšiřovacích modulů
- Plastová skříňka se třemi tlačítky
- Dvě tlačítka pro funkci dvouručního ovládání, jedno tlačítko pro reset
- Krytí IP50
- Robustní plastový kryt
- Jednoduchá obsluha tlačítkem
- Nepatrná hmotnost
- Velký akční rádius díky spirálovému kabelu
- Chráněné a bezpečné uložení v držáku
Bezpečné zvládání rizik
Používejte povelové vysílače na ochranu osob v potenciálně nebezpečných situacích! To jsou případy, kdy při zvláštním provozním režimu stroje musí být účinek ochranného zařízení zcela nebo částečně potlačen.
Typické příklady používání povelového vysílače:
- seřizování strojů
- servisní práce
- sledování procesu
- testovací režim
Vytvořte si vlastní řešení!
Zkompletujte si Vaše řešení a využívejte výhod bezpečné práce v nebezpečných zónách Vašich strojů a zařízení! K tomu právě slouží povelové vysílače v kombinaci s vyhodnocovacími jednotkami Pilz:
- dvouruční ovládání P2HZ
- bezpečnostní spínače PNOZ s6
- bezpečnostní spínače PNOZ e2.1p
- dvouruční modul z modulárního bezpečnostního systému PNOZmulti
- řízení automatizačních systémů PSS 4000
PITjog je využitelný v jakémkoli oboru!
Naše portfólio: Ručně ovládaný povelový vysílač PITjog
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]