Třístupňová potvrzovací tlačítka PITenable se používají jako ručně ovládané povelové vysílače při práci v nebezpečné zóně strojů nebo zařízení. Jedná se přitom o dobu, po kterou musí být zrušen účinek ochranného zařízení.
Potvrzovací tlačítko PITenable
Bezpečné seřizování i údržba pouze jednou rukou
Vaše výhody ve zkratce
- Bezpečná práce v nebezpečném prostoru strojů a zařízení
- Jednoduché sledování procesů při otevřených ochranných dveřích
- Ochrana obsluhy v případě nepřiměřené reakce vyvolané stresem nebo panikou
- Ergonomicky tvarované pouzdro pro komfortní obsluhu
Vlastnosti ve zkratce
- Třístupňové potvrzovací tlačítko: zap-vyp-zap
- Varianta s úhlovým konektorem M12-5-pin nebo s otevřeným koncem kabelu
- Nevyžaduje údržbu
- Jednoduché připevnění magnetem
- Lehký a stabilní tlakový bod
- obtížná manipulace
Bezpečnost ve třech stupních: Třístupňové potvrzovací tlačítko zap-vyp-zap
- Stupeň 1: Tlačítko ještě nebylo použito. Stroj pracuje s aktivovanými bezpečnostními funkcemi.
- Stupeň 2: Je aktivována potvrzovací funkce, tlačítko se nachází ve středové poloze. Stroj pracuje, zatímco pohyblivá oddělovací ochranná zařízení jsou vyřazena z provozu.
- Stupeň 3: Zde nastává čas pro ochrannou funkci, která se spouští rychlým uvolněním nebo stlačením tlačítka. Stroj se okamžitě zastaví. Tato funkce chrání obsluhu, pokud v nebezpečné situaci zareaguje neúměrně.
Bezpečnost se schváleným kompletním řešením
Pro vyhodnocení PITenable Vám Pilz nabízí bezpečné vyhodnocovací přístroje PNOZmulti a systémová řízení pro automatizační systém PSS 4000. PITenable můžete používat všude tam, kde práce v nebezpečné zóně vyžaduje zvláštní ochranu Vašich zaměstnanců.
Naše portfólio: Potvrzovací tlačítko PITenable
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Technická podpora (9-16h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz