Systémové komponenty sběrnic Fieldbus

Síťové uzly (Gateway), spolehlivé převodníky protokolů

Systémové komponenty sběrnic Fieldbus

Pilz Gateways se spolehlivě postarají o konvertování Vašich protokolů. Spolehlivé systémové komponenty jsou připraveny zajistit komunikaci mezi řídícími jednotkami automatizačního systému PSS 4000 a externími řídícími jednotkami. Gateways tedy umožňují jednoduchou integraci řídícího systému Pilz PSS 4000 do již existujících architektur CANopen nebo EtherCAT.

Výhody síťových uzlů (Gateway)

  • možnost integrace do stávajících architektur CANopen nebo EtherCAT
  • nižší nároky na inženýrské činnosti díky již určenému Mappingu
  • diagnostika stavovými kontrolkami LED, rozsáhlé diagnostické možnosti prostřednictvím webového serveru
Výhody síťových uzlů (Gateway)

Vlastnosti síťových uzlů (Gateway)

Vlastnosti síťových uzlů (Gateway)
  • Gateway z Modbus/TCP Slave na EtherCAT Slave - s rozhraním sběrnice EtherCAT
  • Gateway z Modbus/TCP Slave na CANopen Slave - s rozhraním sběrnice CANopen
  • kompatibilní s následujícími řídícími jednotkami a řídícími systémy: PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi, PSS 4000 s rozhraním ETH-2, Motion Control řídící systémy PMCprimo
  • kompatibilní s diagnostickými přístroji PMI

Spektrum našich produktů Systémové komponenty sběrnic Fieldbus

Gateways

Pro komunikaci mezi řídící jednotkou v automatizačním systému PSS 4000 a externí řídící jednotkou jsou k dispozici převodníky protokolu. Tak lze PSS 4000 integrovat do stávajících architektur CANopen nebo EtherCAT.