Se softwarovou platformou PAS4000 můžete automatizační systém PSS 4000 snadno nakonfigurovat i naprogramovat. PSS4000 obsahuje různé editory a celou řadu softwarových modulů. V PAS4000 jsou nástroje pro projektování, programování, uvedení do provozu a provoz v úzké vzájemné jednotě. Jednotně založená datová rozhraní zjednodušují výměnu informací ve všech fázích automatizace. Programy pro bezpečnostní a automatizační funkce můžete vytvářet rychle a intuitivně.
Řídicí systémy PSSuniversal PLC je možné v PAS IL (seznam pokynů), PAS STL (strukturovaný text) a PAS LD (plán kontaktů) naprogramovat podle EN/IEC 61131-3. Navíc je k dispozici grafický editor programů PASmulti pro jednoduché konfigurování a programování řídicích systémů PSSuniversal PLC a PSSuniversal multi. S editorem programů PASmulti zpracujete programy rychle, jednoduše a intuitivně. Technikou přetahování (drag and drop) lze libovolně konfigurovat vstupy a výstupy a propojovat je logickými prvky. Práci usnadňují jednoduché symboly a značky. Je lhostejné, zda se jedná o programování v "IEC-Welt" nebo konfiguraci s PASmulti - programovací prostředí je stejné a realizace je proto velmi jednoduchá. Navíc PAS4000 nabízí rozsáhlý balíček jazyků. Texty nástrojů a pokyny jsou k dispozici v 8 jazykových mutacích.