Vstupní a výstupní moduly je možné sestavovat dohromady individuálně podle konkrétní potřeby. K dispozici je velký výběr modulů I/O pro zabezpečené, nezabezpečené, digitální a analogové zpracování signálu. Při pozdějších změnách systémů moduly jednoduše doplníte nebo vyměníte. Výsledkem je vysoká flexibilita. PSSuniversal podporuje jedinečnou kombinaci bezpečnostních a automatizačních funkcí v jednom systému.
PSSuniversal - moduly I/O pro řídicí jednotky a systémy I/O
Individuálně kombinovat
Moduly I/O, flexibilní řešení - výhody pro Vás
- individuálně sestavitelné vstupní/výstupní moduly pro systém I/O Remote a řídicí systém PSSuniversal
- možnost řešení bezpečnostních i standardních úloh řízení
- přesné přizpůsobení potřebám díky citlivé granularitě systému
- jednoduchá výměna modulů pro pozdější úpravy
- identická struktura hardwaru u systému I/O Remote i řídicího systému
- jednoduchá výměna
Přehled vlastností modulů I/O
- pro bezpečné, nezabezpečené, digitální nebo analogové zpracování signálů
- v libovolném pořadí lze namontovat až 64 I/O modulů.
- napájecí moduly pro vytvoření různých skupin potenciálů nebo jako modul Refresh pro vyšší výkonové třídy
- základní moduly jako nosné jednotky pro moduly zaručují jednoduchou výměnu v případě změn systému
Moduly I/O - připravené pro nejrůznější aplikace
Pro nejrůznější aplikace je k dispozici velký počet vstupních a výstupních modulů pro funkční bezpečnost i standardní řídicí funkce. Díky jemné struktuře systému je zaručena maximálně flexibilní přizpůsobivost k nejrůznějších periferním modulům.
Moduly odolné vůči teplotě
Drsné podmínky vyžadují komponenty, které budou spolehlivě pracovat i při silně kolísajících teplotách. Pro takové použití jsou určeny speciální moduly PSSuniversal, které mají v typovém označení uvedeno písmeno T. Výhodné jsou všude tam, kde by vyhřívání skříňových rozvaděčů bylo náročné, resp. nehospodárné nebo naopak v místech, kde panují vysoké teploty. Snášejí dobře vlhkost a orosení v rozsahu teplot od -30 °C do +60 °C, stejně jako stupeň znečištění 2.
Individuální stejně jako Vaše aplikace v oboru
Naše portfólio: Moduly I/O pro řídicí jednotky a systémy I/O
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz