PSSuniversal - komunikační moduly pro decentralizované systémy I/O

Řešení na míru pro Vaši aplikaci

Komunikační moduly pro decentralizované systémy I/O

S komunikačními moduly PSSuniversal můžete realizovat četné aplikace. V kombinaci s moduly I/O PSSuniversal můžete moduly využívat jako Remote I/O pro externí úroveň. Získáte tak optimální řešení pro rozšíření periferie přesně podle Vašich potřeb. Napojení na nadřazené řídicí jednotky se provádí prostřednictvím běžných průmyslových komunikačních protokolů. Funkce remote I/O je díky speciálním modulům PSSuniversal I/O k dispozici i jako část automatizačního systému PSS4000.

Řešení na míru pro Vaši aplikaci - výhoda pro Vás

  • komunikace s řídicí úrovní probíhá prostřednictvím běžných sběrnicových protokolů
  • funkce zaměřené na bezpečnost a/nebo automatizaci jsou decentralizovaně zpracovávány na externí úrovni
  • optimální využitelnost díky bezpečnému blokovému odpojování
  • rychlé uvedení do provozu a jednoduchá konfigurace zajištěné nezávislým testem periferií
  • krátké doby odezvy a žádné zpětné účinky
  • nákladově výhodné řešení pro připojení na centrální řídicí systém
Řešení na míru pro Vaši aplikaci

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu - přehled vlastností

Rychlé a jednoduché uvedené do provozu
  • bezpečné a standardní řídicí funkce fyzicky spojené, avšak logicky oddělené
  • kompletně podle kategorie 4 v souladu s EN 954-1, resp. SIL 3 podle IEC 61508 a dalších mezinárodních norem.
  • jednoduchá konfigurace s naším softwarem
  • redukce intervalů spínání
  • moduly odolné vůči teplotě

Komunikace bez zpětného účinku díky bezpečnému odpojování bloků

Bezpečným odpojením bloků se při vzniku nebezpečné událostí odpojí napájecí napětí pro skupinu definovaných výstupů (např. několik motorů). Tím při vzniku nebezpečné události (např. bylo použito tlačítko nouzového zastavení) zajistíte bezpečné odpojení definované části zařízení, přičemž zbývající části mohou pokračovat ve výrobě.

Rychlá konfigurace s PSSuniversal Assistant

Sestavte si rychle a jednoduše strukturu systému pomocí "drag & drop": PSSuniversal Assistant je pro tento účel praktickým konfiguračním nástrojem. PSSuniversal Assistant od nás dostanete zdarma. Při zakoupení příslušné licence si můžete nechat schválit přístup k těmto programovacím úlohám.

Komunikace bez zpětného účinku díky bezpečnému odpojování bloků

Ideálně přizpůsobené pro aplikace Vašeho oboru

Naše portfólio: PSSuniversal - komunikační moduly

PSSuniversal - komunikační moduly v automatizačním systému PSS 4000

Komunikační moduly PSSuniversal I/O pro realizaci bezpečnostních a standardních aplikací v automatizačním systému PSS 4000.