Reflexní optický senzor, známý i jen jako optický senzor, je prvotřídní výsledek vývoje, který slouží pro bezdotykovou detekci objektů. Pracuje na principu světelných paprsků, které se odrážejí od materiálu a tím detekují objekt. Výsledkem je spolehlivé a přesné rozpoznání nejrůznějších materiálů a povrchů. Optické senzory neplní žádnou bezpečnostní funkci.
Reflexní optický senzor
Co je reflexní optický senzor?
Jak se liší od jednoduchých světelných závor?
Světelná závora rozpozná okamžik, ve kterém objekt přeruší světelné paprsky. Optický senzor naproti tomu využívá odražené světlo ke zjištění přítomnosti objektu.
K čemu slouží reflexní optický senzor?
Jeho účelem je monitorování procesů, optimalizace pracovních postupů a zajištění bezpečnosti na pracovišti. Reflexní optický senzor má velmi pestré využití, především se ale osvědčil v průmyslové automatizaci. S jeho pomocí lze efektivně řídit stroje a zařízení, protože vždy poskytne přesné informace o poloze a stavu objektů.
Jaké druhy reflexních optických senzorů existují?
Reflexní optický senzor: Světelné paprsky, které se dotknou určitého objektu, se vrací zpět ke svému zdroji. Jestliže je cesta světelného paprsku zablokována objektem, reflexní tlačítko zaznamená odražené světlo a vydá signál.
Prosvětlující senzor: Tyto optické senzory využívají technologii procházejícího světla, při které světlo detekovaným objektem projde. Detektor rozpozná menší světelný tok nebo nepřítomnost světla a vydá příslušný signál.
Senzor s optickými vlákny: Tyto optické senzory využívají flexibilní optická vlákna ze skla nebo plastu. Jsou vhodné pro detekci na obtížně přístupných místech a k dispozici jsou v různých provedeních jako reflexní optické senzory nebo jednocestné světelné závory.
Jak začlenit reflexní optický senzor do optických senzorů?
Reflexní optické senzory se řadí mezi optoelektronické systémy a patří k pozičním senzorům. Díky jejich spolehlivé funkci jsou reflexní optické senzory nepostradatelnou součástí průmyslové senzoriky.
Jak funguje reflexní optický senzor?
Reflexní optický senzor pracuje na bázi optických senzorů a pro detekci objektů využívá světelné paprsky. Senzor vysílá světelný paprsek a zaznamenává v závislosti na specifické funkci buď odražené nebo přerušené světlo. Porovnání přijatého světelného signálu s referenční hodnotou umožňuje určit polohu nebo jiné vlastnosti dotčeného objektu.
Jakou funkci má reflexní optický senzor?
Reflexní optický senzor nabízí celou řadu funkcí, které se liší podle konkrétního modelu. K nejčastějším funkcím patří zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti objektů, detekce polohy, měření vzdáleností nebo rozdílů v jasu, identifikace barvy a transparentních nebo neprůhledných objektů. Reflexní optické senzory mohou komunikovat přes určitá rozhraní a mohou být integrovány do rozsáhlejších řídicích systémů.
Kde se reflexní optické senzory používají?
Reflexní optické senzory se využívají v celé řadě oborů pro nejrůznější účely. Slouží pro detekci i počítání dílů, polohování obrobků, zjišťování vad, klasifikaci objektů, regulaci průchodu i monitorování transportních pásů a přísunu obalového materiálu.
Na jakých místech se uplatní reflexní optický senzor?
Reflexní optické senzory se uplatňují v oborech, kde je nezbytná přesná detekce objektů a spolehlivé řízení. To zahrnuje výrobní průmysl, obalový průmysl, skladování a logistiku, strojírenství, farmacii i lékařskou techniku, potravinářský průmysl a průmysl nápojů, ale i automatizaci budov. Díky jejich mnohostrannosti a vsoké výkonnosti jsou reflexní optické senzory nepostradatelnou součástí celé řady automatizovaných procesů.
Naše řešení pro automatizaci v obalovém průmyslu
Pro sektor obalové techniky nabízí Pilz řešení pro automatizaci sekundárního balení. Tato řešení využívají kromě jiného i reflexní optické senzory, bezpečnostní řídicí systémy PNOZmulti 2 nebo modulární bezpečnostní relé myPNOZ.
Kombinace optických senzorů a bezpečnostního řídicího systému poskytuje podnikům v obalovém průmyslu automatizované řešení bezpečného monitorování přísunu krabic. Řešení získalo certifikát TÜV-SÜD pro PL d podle EN ISO 13849-1, příp. SIL 2 podle IEC 62061.
Další informace
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]