Bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče

Muž vedle transportního systému bez řidiče ve výrobě

Vsaďte při řešení automatizace Vašich transportních vozidel a systémů bez řidiče nebo mobilních platforem na náš bezpečný kompletní balíček zahrnující senzory, řídicí systémy a bezpečnostní komponenty. Poradíme Vám se vším od zabezpečení Vaší aplikace s produktivním monitoringem prostoru až po řešení průmyslové bezpečnosti, abyste zabránili nepovolanému přístupu k transportním systémům bez řidiče.

Využijte know-how našich expertů: Od obstarání přes vypracování koncepce systému ve fázi designu až po uvedení Vašich mobilních aplikací do provozu podle ISO 3691-4 – pro všechny tyto příležitosti nabízíme vhodné služby a školení.

Ochrana člověka a transportního systému bez řidiče před kolizí

Obrázek bezpečnostního laserového skeneru PSENscan

Bezpečnostní laserový skener PSENscan umožňuje zabezpečení a produktivní monitoring prostoru, ve kterém se pohybují systémy transportních vozidel bez řidiče. Bezpečnostní laserový skener PSENscan umí identifikovat objekty v jízdní dráze vozidla a i při vysokých rychlostech zajistí maximální bezpečnost bez újmy při výrobě. Až 70 ochranných polí umožňuje jejich dynamické nastavení ochranného pole při jízdě v zatáčkách nebo při objíždění překážek. Úprava ochranného pole se provádí přímým vyhodnocením vstupů enkodéru laserovým skenerem.

Všechno vidět, lokalizovat a navigovat – vždy bezpečně!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan poskytuje údaje o vzdálenostech, které jsou potřebné pro lokalizaci a navigaci. Data lze používat přímo pomocí knihovny C++ nebo jako moduly ROS. Využijte je pro vlastní algoritmus SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). To umožňuje zpracovávat mapy prostředí pro dynamickou navigaci, takže transportní systém bez řidiče se může například snadno vyhnout překážkám. Systém poskytuje výhodu dynamické, a přitom bezpečné integrace mobilních aplikací do výrobního prostředí.

V Bílé knize mobilní robotiky najdete celou řadu dalších informací o používání údajů zjištěných laserem pro lokalizaci robotů.

Jednoduše zapojit a vyjet!

Kombinace bezpečnostního laserového skeneru PSENscan s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ a ovládacím a signalizačním zařízením PITestop a PITsign přináší díky promyšlené návaznosti ideální řešení, navíc s optimalizovanými náklady. Rádi Vás podpoříme naším rozsáhlým balíčkem služeb kromě bezpečné automatizace i při bezpečném provozu transportních systémů bez řidiče.

Jako náš partner můžete využít výhody pro:

  • Kompletní řešení bezpečnosti od jednoho dodavatele uspoří čas a náklady
  • Robustní komponenty umožňují vysokou využitelnost
  • Otevřená rozhraní nabízejí vysokou flexibilitu
  • Mezinárodní posuzování shody, např. značka CE pro transportní vozidla bez řidiče a podle potřeby pro celou aplikaci, školení a konzultace
  • Přizpůsobení aplikace AGV požadavkům normy ISO 3691-4
Dva muži si podávají ruce

realizaci Vašich individuálních mobilních robotických aplikací

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole