Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Spolehlivé kompletní řešení pro ohraňovací lisy

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou souběžně se pohybující ochranná zařízení. Opticky kontrolují celý proces ohraňování. Systém instalovaný na horní čelisti ohraňovacího lisu umí identifikovat i ta nejmenší cizí tělesa v ochranném poli mezi vysílací a přijímací jednotkou. Produkt je velmi robustní a tedy vhodný pro tento typ strojů.

Ke kamerovým ochranným systémům PSENvip patří následující dvě varianty:

  • Ochranný kamerový systém PSENvip – bezpečné kompletní řešení pro retrofit lisů-
  • Ochranný kamerový systém PSENvip 2 - integrované řešení pro moderní ohraňovací lisy

Potřebné příslušenství, kabely, zástrčky a adaptéry naleznete v sekci Technologie připojení

 

Ochranný kamerový systém PSENvip – bezpečné kompletní řešení pro retrofit lisů-

Souběžné ochranné zařízení PSENvip lze kombinovat s konfigurovatelným řídicím systémem PNOZmulti nebo automatizačním systémem PSS 4000! V kombinaci s Fast Control Unit v automatizačním systému PSS 4000 je možné díky dynamické metodě dočasného přemostění s produktivní variantou systému PSENvip dosáhnout zvýšení produktivity až o 50 % oproti základní variantě. Díky plnohodnotným diagnostickým hlášením na integrovaném displeji LCD již produktivní práci nestojí nic v cestě!

Důležité pro Vás jako zákazníka: Při správné a z bezpečnostního hlediska bezchybné parametrizaci PSENvips (základní a produktivní varianta s PSS 4000) nevznikají žádné podstatné změny oproti zákonu o bezpečnosti přístrojů a produktů – tím se minimalizují náklady na certifikaci.

Další informace k tomu najdete v článku v lexikonu "Důležitá změna".

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip
Kamerový bezpečnostní systém PSENvip 2

Ochranný kamerový systém PSENvip 2 - integrované řešení pro moderní ohraňovací lisy

PSENvip 2 je druhá rozšířená generace ochranného kamerového systému. Jednoduchá manipulace, maximální produktivita a vysoká využitelnost strojů - to jsou charakteristické vlastnosti PSENvip 2. Navíc byl objem přijímače snížen asi o 50 %.

Využívejte PSENvip 2 nyní i společně s automatizačním systémem PSS 4000! Postačí připojit Fast Analysis Unit systému PSENvip 2 jako modul. Poznejte výhody ještě kratší doby vypínání a kratšího doběhu ohraňovacích nástrojů.

PSENvip 2 nepotřebuje displej.: kompletní uvedení do provozu a konfigurace se provádí jednoduše a přímo prostřednictvím webového rozhraní na řídicí jednotce ohraňovacího lisu. Uživatel tedy může všechna nastavení provádět centrálně na jednom místě.

Novinka: Kamerový ochranný systém PSENvip LR pro speciální lisy

Nová varianta Long-Range systému PSENvip R LR je první a jediné ochranné zařízení pro ohraňovací listy s chráněným prostorem až 18 metrů. Je proto optimálně vhodná pro monitorování speciálních lisů například tandemových. Montáž PSENvip R LR na stávající lisy je jednoduchá a rychlá: Vysílač nabízí totéž, postačí pouze vyměnit přijímač. Monitorujte Vaše tandemové lisy pouhým jediným ochranným systémem - není zapotřebí žádní kombinace souběžně se pohybujících ochranných zařízení a světelných mříží!

S variantou Long-Range navíc získáte získáte ochranný systém vhodný pro Hot-Plug: Postavíte-li dva ohraňovací lisy vedle sebe, můžete jednoduše vysílač a přijímač umístit doprostřed: Vysílač stroje 1 pak bude pracovat s přijímačem stroje 2 - žádné nové spouštění není nutné! S PSENvip R LR tedy zabráníte zbytečnému zastavení stroje. Varianta Long-Range systému PSENvip je navíc charakteristická svou vysokou robustností.

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip LR

Vyšší produktivita při ohraňování díky bezpečnostnímu systému – Výhody

  • Maximální bezpečnost podle bezpečnostních norem EN 12622
  • Inovativní vzhled s LED pro vysokou využitelnost a produktivitu (v porovnání s laserovými systémy)
  • Robustní ochranné systémy – odraz ani cizí, resp. rozptýlené světlo, nevadí mu vibrace ani střídavé teploty (vyvolané např. ohřátými nástroji)
  • Dlouhá doba životnosti světelného zdroje LED je zárukou nepatrných nároků na údržbu
  • Jednoduché první seřízení a rychlá výměna nástrojů - díky inovativní technologii a softwaru pro zkrácené doby vystrojování
  • Uvedení do provozu a konfigurace pomocí integrovaného displeje (PSENvip), případ. webovému rozhraní na řízení ohraňovacích lisů (PSENvip 2)
  • Mimořádné krátké vypínací doby a krátká dráha doběhu ohraňovacího nástroje - díky integrované funkci FAST ve vyhodnocovací jednotce Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Vlastnosti ochranného systému

Vlastnosti ochranného systému
  • Velké ochranné pole (19 x 38 mm) se třemi aktivními oblastmi
  • Možná vzdálenost mezi vysílací a přijímací jednotkou je u PSENvip až 10 m, u PSENvip 2 až 13 m
  • Předchozí měřicí pole pro identifikaci plechu
  • Integrovaný kamerový čip s osvědčeným know-how systému SafetyEYE
  • světelný paprsek LED bezpečný pro lidské oko
  • Plná integrace do prostředí díky jednotce Fast Analysis Unit (v rámci PSS 4000) a konfigurace prostřednictvím HMI řídicí jednotky ohraňovacího lisu (PSENvip 2)

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Dynamický muting pro vyšší produktivitu

Řídicí systém PSSuniversal PLC přebírá dvě centrální úlohy: kontroluje během procesu brzdění dynamické dočasné přemostění a profil rychlosti. Funkce jsou přitom k dispozici v podobě základních modulů softwarové platformy PAS4000. Díky tomu lze při procesu ohraňování déle působit vysokou rychlostí na plech. Doba, při které horní nástroj působí s redukovanou rychlostí, se tak zkracuje na minimum.

Bezpečné ohraňování s velkými nástroji

U ohraňovacích lisů se používají i nástroje, které nelze vzhledem k jejich velikosti zabezpečit některým z dosavadních řešení. Podle normy EN 12622 však musí být každá ohybová čára zabezpečena ochranným polem, které musí být umístěno minimálně 15 mm od pracovníka obsluhy. Předpokladem pro splnění normativního zadání je, aby nástroj byl zcela v zorném poli bezpečnostního systému. To zajistí ochranné systémy PSENvip.

Díky funkci pro zvláštní nástroje certifikované organizací TÜV Nord existuje nyní pro bezpečnostní systém PSENvip klasifikace různých velikostí . V třídě nástrojů 1 to znamená zabezpečení v souladu s normou. Kamera pro třídu nástrojů 2 a 3 ovšem může vzhledem k jeho velikosti identifikovat nástroj jen částečně.

Kamerový bezpečnostní systém PSENvip ale dokáže bezpečně sledovat i velké tvary nástrojů: zvýšením přepínacího bodu nebo změnou rychlosti při přibližování k plechu. Kontrolují se přitom obrysy nástrojů a přiřazují se třídě 1, 2 nebo 3. Zjištěná třída se sděluje řídicímu systému, který následně udělí povolení pro nástroje třídy 2 a 3. Sledují se i přepínací body definované v analýze rizik.

Kompletní řešení pro ohraňovací listy a retrofit lisů

Použití bezpečného ochranného systému v jednotlivých oborech

Spektrum našich produktů: Kamerový bezpečnostní systém PSENvip

Bezpečnostní systém PSENvip

Kamerové bezpečnostní systémy PSENvip jsou k dispozici v různých variantách. Zaměřeno na bezpečnost a produktivitu.

Příslušenství k bezpečnostnímu systému

Pilz nabízí široké spektrum dílů příslušenství ke kamerovému bezpečnostnímu systému PSENvip.

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Contact

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: Support@pilz.cz