Ostfildern, 4. 8. 2026

Bezpečná digitalizace železniční dopravy: Společnost Pilz představuje na veletrhu InnoTrans osvědčené aplikace

Společnost Pilz, zabývající se automatizací, představí na veletrhu InnoTrans (22.–25.09.2026) v hale 27, na stánku 550, jak bezpečná modulární řídicí řešení přispívají k modernizaci signalizační techniky a železniční infrastruktury. Hlavní pozornost je věnována aplikacím, které společnost Pilz společně se svými zákazníky a partnery po celém světě úspěšně zrealizovala v praxi. Na příkladech realizovaných aplikací společnost Pilz ukazuje, jak lze digitalizaci v železniční infrastruktuře zavádět efektivně a bezpečně.

Obsah v kostce:
-    Společnost Pilz vystavuje na veletrhu InnoTrans 2026 v hale 27, stánek 550
-    V centru pozornosti: Úspěšná digitalizace železniční infrastruktury pomocí bezpečných, modulárních řídicích řešení
-    Železniční řídicí systém PSSrail je již celosvětově nasazen na 1 000 kilometrech tratí a na více než 500 železničních přejezdech

 

Díky bezpečnému a modulárnímu systému řízení pro železnici PSSrail mají dodavatelé systémů a integrátoři k dispozici výkonné řešení, které je již celosvětově nasazeno na více než 1 000 kilometrech tratí a na více než 500 železničních přejezdech. Řízení pro železnici je certifikováno až do úrovně SIL 4 a je kompatibilní se systémem EULYNX. Díky své modulární konstrukci umožňuje flexibilní realizaci nejrůznějších aplikací – a to při nízkých nákladech po celou dobu životnosti a zvýšené provozní bezpečnosti.

Otevřená platforma pro rozmanité aplikace

Na veletrhu InnoTrans společnost Pilz pomocí názorných modelů ukazuje, jak lze bezpečná modulární řídicí řešení integrovat do stávajících i nových infrastruktur. Jedním z hlavních zaměření je zajištění bezpečných řešení pro přenos dat, která poskytují plynulou a spolehlivou komunikaci. Mezi vystavenými řešeními jsou mimo jiné i řešení založená na technologii Frauscher Safe Ethernet (FSE), která podporují bezpečné propojení komponent podél trati. Společnost Pilz rovněž představuje aplikace pro železniční přejezdy – od monitorování až po kompletní řízení – a také využití systému PSSrail jako EULYNX Object Controller k ovládání polních prvků podél trati.

Návštěvníci získají konkrétní přehled o realizaci skutečných projektů a o výkonnosti platformy v běžném provozu.

Společnost Pilz na veletrhu InnoTrans představí, v jakých oblastech již bezpečný a modulární systém řízení železniční dopravy PSSrail úspěšně přispívá k digitalizaci signalizační techniky a železniční infrastruktury. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Společnost Pilz na veletrhu InnoTrans představí, v jakých oblastech již bezpečný a modulární systém řízení železniční dopravy PSSrail úspěšně přispívá k digitalizaci signalizační techniky a železniční infrastruktury. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Společnost Pilz na veletrhu InnoTrans představí, v jakých oblastech již bezpečný a modulární systém řízení železniční dopravy PSSrail úspěšně přispívá k digitalizaci signalizační techniky a železniční infrastruktury. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole