Ostfildern, 16. 6. 2026

Nařízení o strojních zařízeních: malý řídicí systém PNOZmulti 2 nyní v souladu

S konfigurovatelným bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 od firmy Pilz mohou uživatelé nyní realizovat požadavky Nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230 (NSZ). Certifikát EU o přezkoušení typu podle článku 25 potvrzuje splnění těchto požadavků společností TÜV jako nezávislou zkušebnou. Certifikace umožňuje uživatelům realizovat plánování svých strojů a zařízení s přípravou na budoucnost, protože požadavky NSZ jsou závazné od 20. 1. 2027.

Přehled obsahu:
- Bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz je nyní shodný s Nařízením o strojních zařízeních (NSZ)
- Certifikát TÜV SÜD EU o přezkoušení typu je k dispozici 
- Certifikace umožňuje plánování strojů a zařízení připravené na budoucnost

 

NSZ vyžaduje, aby bezpečnostní rizika byla systematicky identifikována a snižována, např. prostřednictvím posouzení rizik a koncepcí bezpečnosti. To je důležité zejména u bezpečnostních prvků, jako jsou malé řídicí systémy, protože přímo přispívají k prevenci nehod. Tyto bezpečnostní součásti jsou výslovně definovány v NSZ a jsou obzvláště důležité, protože jsou samy o sobě bezpečnostně relevantní, musí být posuzovány nezávisle na celém stroji a vyžadují vlastní označení CE. Uživatelé mají z certifikace prospěch: mohou spolehlivě prokázat, že PNOZmulti 2 splňuje požadavky NSZ na bezpečnostní součásti. To snižuje nároky na koordinaci výrobců strojů a subjektů, které je uvádějí na trh, a zvyšuje spolehlivost plánování. Kromě toho strojní zařízení rychleji získá označení CE.

Ochrana lidí a zařízení v souladu s NSZ

Certifikát EU o přezkoušení typu potvrzuje shodu PNOZmulti 2 se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle NSZ. Zkouška vycházela z norem uvedených v certifikátu. To znamená, že PNOZmulti 2 je v optimální regulační pozici pro nové i stávající stroje a zařízení, které budou uvedeny na trh nebo rekonstruovány z hlediska řídicí techniky nyní nebo v budoucnu v souladu s NSZ.

Konfigurovatelný bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz provádí centrální bezpečnostní funkce, jako je například monitorování tlačítek nouzového zastavení nebo senzorů bezpečnostních bran a bezpečné vypínání bezpečnostních ventilů nebo stykačů. Kritické stavy stroje jsou tak rozpoznány včas a snižuje se nebezpečí pro obsluhu zařízení. Významně to přispívá k prevenci nehod a bezpečnosti zařízení v souladu s NSZ.

 

O malém řídicím systému PNOZmulti 2

Pro integrovanou koncepci bezpečnosti lze malý řídicí systém PNOZmulti 2 kombinovat s další bezpečnou automatizační technikou od firmy Pilz, například s bezpečným snímačem PSEN a signalizačními a povelovými přístroji PIT. Výrobci strojů tak mohou těžit z harmonizovaného řešení zahrnujícího řízení, snímače a ovládání jako ucelené koncepce s důrazem na bezpečnost stroje z jednoho zdroje. To minimalizuje náklady na rozhraní a zjednodušuje projektování.

Konfigurovatelný bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz nyní splňuje požadavky Nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230 (NSZ). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Konfigurovatelný bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz nyní splňuje požadavky Nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230 (NSZ). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Konfigurovatelný bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 od společnosti Pilz nyní splňuje požadavky Nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230 (NSZ). (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole