Nová platforma MYZEL Lifecycle od experta na automatizaci Pilz nabízí Software-as-a-Service pro centrální správu strojních zařízení a personálu. Digitální platforma MYZEL Lifecycle podporuje pracovníky odpovědné za výrobu při udržování strojních zařízení v bezpečném a efektivním stavu odpovídajícím normám po celou dobu jejich životního cyklu.
Ostfildern, 26. 11. 2025
Spolehlivý přehled po celou dobu trvání životního cyklu strojního zařízení s platformou MYZEL Lifecycle – jedna platforma společná pro člověka i stroj
Jako expert na bezpečnost a kybernetickou bezpečnost v průmyslu v průběhu celého života strojního zařízení doplňuje Pilz své rozsáhlé portfólio služeb a produktů o digitální platformu. První verze platformy MYZEL Lifecycle pomáhá uživatelům řídit pracovní činnosti a využití strojních zařízení a současně přitom dodržovat příslušné zákony a bezpečnostní požadavky.
Nabídka podle potřeby
Platforma MYZEL Lifecycle zahrnuje povinný základ – myCore – a další volitelné součásti v souladu s individuálními potřebami. V prvním kroku si provozovatelé musí na platformě MYZEL Lifecycle vytvořit přehled svých výrobních závodů se všemi strojními zařízeními a jejich uživateli. V myCore pak ke každému strojnímu zařízení přiřadí všechny relevantní artefakty. Může se jednat například o návody k používání, certifikáty, protokoly nebo údaje o pracovnících. Tyto dokumenty zlepší přehled o vlastním strojovém vybavení a podle potřeby je lze pomocí integrovaného Asset Management kdykoli vyvolat.
Uživatelé mají nyní na výběr tři různé pracovní postupy, které si mohou na měsíc zaregistrovat a používat:
- mySafeDesign – bezpečný design strojního zařízení – provede uživatele posouzením rizik nebo validací, a to jak pro nové, tak i již používané stroje.
- mySafeOperation – bezpečný provoz strojního zařízení – podporuje uživatele při údržbě a inspekci v souladu se zákonnými předpisy.
- myAccessControl – řízení přístupu v průmyslu – pomáhá při spravování individuálních přístupových a zásahových práv pro pracovníky.
Podpora v oblasti bezpečnosti a dokumentace
Každý z uvedených pracovních postupů zahrnuje různé kontrolní seznamy a dokumenty, které zajistí každodenní aktuální přehled například o potřebě údržby určitého strojního zařízení nebo o oprávněních a kvalifikaci pracovníků nutných pro výkon určité činnosti. Platforma MYZEL Lifecycle tedy nabízí snazší a ucelenější kontrolu, a tím současně přispívá ke zvyšování efektivnosti procesů ve výrobě. Na dashboard panelu přizpůsobeném zákazníkovi uživatel snadno zjistí aktuální stav svého strojního parku – například končíci termín nebo chybějící doklad – a může zahájit potřebná opatření. Platforma navíc uživatele podpoří při zpracování dokladů a dokumentů po celou dobu životního cyklu stroje. Základem každého postupu jsou přitom vždy aktuální normy a zákony.
Platforma MYZEL Lifecycle provozovatelům zaručí, že jejich strojní zařízení bude trvale v souladu s požadavky funkční a kybernetické bezpečnosti v průmyslu. Veškeré související dokumenty a důležité digitální artefakty jsou na platformě soustředěny přehledně tak, aby je bylo možné vždy přiřadit ke strojním zařízením a pracovníkům. Práce je jednodušší a díky spolehlivému dodržování předpisů je výsledkem lepší bezpečnosti i vyšší produktivita. Platforma založená na cloudu odpovídá nejvyšším požadavkům na bezpečnost dat a je certifikována podle ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018. Všechna data jsou uložena na serverech v EU.
Platforma MYZEL Lifecycle je již dostupná a bude průběžně doplňována o nové funkce.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]