Ostfildern, 23. 9. 2025

Pilz na veletrhu Hydrogen Technology Expo Europe 2024 v Hamburku: hala 5, stánek H20 – Automatizace pro budoucnost H2 – bezpečná, inteligentní, otevřená

Ať už se jedná o výrobu v elektrolyzérech, tankování nebo spalování – Pilz nabízí řešení vhodné pro celý vodíkový průmysl. Ve dnech 21. až 23. října 2025 vám expert na automatizaci Pilz na veletrhu Hydrogen Technology European Expo v Hamburku představí svou rozsáhlou nabídku řešení. Experti společnosti Pilz vás navíc seznámí s normami a standardy, důležitými pro rozvoj a integraci vodíkových technologií.

Výroba vodíku je podřízena maximálním standardům bezpečnosti. Pilz na veletrhu Hydrogen Expo Europe ukáže na modelu elektrolyzéru, jak malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS 4000 mohou spolehlivě zabezpečit procesy alkalické elektrolýzy nebo elektrolýzy PEM. Bezpečnostní řídicí systémy monitorují kromě jiného čidla pro detekci plynu a plamene a v případě nebezpečí automaticky spustí opatření – např. odvzdušnění ventilů – v souladu s mezinárodní normou ISO 22734. Ve veletržním stánku budou mít návštěvníci možnost si na vlastní oči ověřit, jak lze v praxi bezpečně zavést pravidla pro přístup k elektrolyzérům. 

Neomylné řídicí systémy na čerpacích stanicích vodíku
Monitorování tlaku, teploty a rychlosti vyprazdňování pod trvalou kontrolou: Bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nabízí spolehlivé zpracování analogových hodnot při předávacích procesech na čerpacích stanicích vodíku. Experti ze společnosti Pilz ve veletržním stánku zájemcům vysvětlí, jak monitorováním ramp tlaku bezpečně kontrolovat variabilní veličiny procesu a jak včas rozpoznat anomálie nebo chyby. Programový blok „bezpečné monitorování rampy“ integrovaný v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator spolehlivě hlídá mezní parametry tlaku. Díky technicky zaručené přesnosti až 1 % nabízí analogový vstup PNOZmulti 2 dokonale přesné nastavení mezních hodnot s dynamickým monitorováním až do úrovně bezpečnosti SIL 3 podle IEC 62061. Velmi dobré zkušenosti jsou i s automatizačním systémem PSS 4000, který je schopen sledovat všechny bezpečnostní funkce na čerpacích stanicích vodíku – to se týká chladicího systému, vysokotlakých zásobníků i vlastního výdeje vodíku.

Spalování vodíku – ano, ale bezpečně!
Pro spalovací zařízení, která mají být rekonstruována na provoz s vodíkem nebo která jsou již dnes „H2 ready“ nebízí Pilz certifikované jednotky pro řízení hořáků a navíc rozsáhlé související služby – například posouzení rizik u pecí. Realizace probíhá podle norem ISO 13577 a PAS 4445:2025. Řešení se zaměřují zejména na bezpečné monitorování neviditelného plamene, úníků a regulační trasy plynu. Experti společnosti Pilz vám na veletrhu ochotně zodpoví dotazy k systému řízení hořáků.

Pilz na veletrhu Hydrogen Technology Expo Europe 2025: hala 5, stánek: H20

Řešení společnosti Pilz ověřená v praxi umožňují bezpečné monitorování a řízení procesů provázejících řetězec výroby a využívání vodíku. Experti společnosti Pilz vás na veletrhu Hydrogen Expo Europe seznámí s dosaženými výsledky. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Řešení společnosti Pilz ověřená v praxi umožňují bezpečné monitorování a řízení procesů provázejících řetězec výroby a využívání vodíku. Experti společnosti Pilz vás na veletrhu Hydrogen Expo Europe seznámí s dosaženými výsledky. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Řešení společnosti Pilz ověřená v praxi umožňují bezpečné monitorování a řízení procesů provázejících řetězec výroby a využívání vodíku. Experti společnosti Pilz vás na veletrhu Hydrogen Expo Europe seznámí s dosaženými výsledky. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole