ISO zveřejnila nové vydání ISO 14119 „Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty“. Norma definuje zásady pro konstrukci a výběr systémů bezpečnostních bran. Nové vydání konkretizuje požadavky na průchozí bezpečnostní brány. Konstruktéři by se včas měli s novinkami v normě seznámit, aby i nadále byla u strojních zařízení zaručena shoda CE.
Ostfildern, 26. 6. 2025
Nové znění normy ISO 14119 se řídí stavem techniky a poskytuje normativní základ pro spolehlivé bezpečnostní brány.
Norma ISO 14119 klasifikuje od roku 2013 bezpečnostní spínače a upravuje požadavky na jejich montáž do ochranných krytů. Nové, již třetí vydání normy ISO 14119:2024, specifikuje postup při zabezpečování průchozích bran. Pokud hrozí nebezpečí, že strojní zařízení by se mohlo nečekaně spustit, musí být instalována ochranná zařízení například v podobě ručního resetu nebo zařízení pro detekci přítomnosti osob. Navíc by měly být k dispozici vhodné prostředky pro únikové a nouzové uvolnění.
Nové znění normy uvádí konkrétně použití systémů pro transfer klíčů a sériové zapojení elektromechanických kontaktů (počet zařízení, která lze zapojit do série), jejichž účelem je zvýšení ochrany u průchozích bezpečnostních bran. Oba tyto okruhy témat byly dosud popsány v ISO TR 19837 (zamykací zařízení), příp. ISO TR 24119 (sériová zapojení). Novinky jsou nyní součástí normy ISO 14119, do které byla přidána kapitola 6.3.
Bezpečnost podle nové normy
„Nová verze normy zatím ještě nebyla v Úředním listu EU zveřejněna. K obsahovým změnám však v ní ale nedochází“, vysvětluje Jan Franck, člen normalizačního týmu společnosti Pilz GmbH & Co. KG. Specialista na automatizaci se na zpracování nového vydání normy podílel.
„Doporučujeme řídit se již nyní při navrhování bezpečnostních bran požadavky ISO 14119:2024, protože norma vychází z aktuálního stavu techniky. Bezpečnost tím bude zajištěna automaticky“, radí expert společnosti Pilz.
Bezpečnostní spínače a bezpečnostní zámky Pilz požadavky nového vydání normy splňují. Jejich použití představuje významnou pomoc pro konstruktéry, protože systémy odpovídají normě a tedy i budoucím požadavkům.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]