Ostfildern, 20. 5. 2025

Vodik: Bezpečný zdroj energie nebo výbušná výzva?

Armin Glaser, Vice President Strategy and Cooperation

(Jednou dané slovo platí)

Vodík je považován za zdroj energie pro budoucnost. Je skutečně všestranně využitelný – uplatní se v průmyslu při výrobě oceli, v chemickém i sklářském průmyslu, v dopravě jako palivo pro vozidla i při zpětné přeměně energie. Odvrácená strana energetického zdroje: nebezpečí spočívá ve skutečnosti, že plynný vodík je bez barvy a zápachu a přitom je vysoce vznětlivý. Výroba a manipulace proto vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření a vysoce spolehlivé monitorovací systémy. Platí, že společenská přijatelnost nových technologií je přímo spojena s jejich nebezpečností a našimi schopnostmi pro zvládání možných problémů. I v případě nově se otevrajících možností má smysl vracet se ke zkušenostem nasbíraným během 40leté historie funkční bezpečnosti v průmyslu.

Řešení automatizace od společnosti Pilz umožňují bezpečné a hospodárné využívání vodíku v celém řetězci tvorby hodnot – od výroby H2 v elektrolyzérech přes skladování a transport až po použití například v palivových článcích nebo průmyslových hořácích.

Efektivní a bezpečné skladování a transport
Pro bezpečnou přepravu musí být vodik silně stlačen a převáží se ve speciálních vysokotlakých cisternách po železnici, vodě nebo silnici. Rychlé a opakované změny tlaku – například při plnění nebo odběru vodíku, ale také při kolísání teploty – mohou vést k napětí v kompozitních materiálech, ze kterých jsou vyrobeny přepravní zásobníky. Důsledek: delaminace materiálu (rozpojování jednotlivých vrstev), zkrácená doba životnosti tlakových zásobníků, úniky a v nejhorším případě i exploze. Na ochranu zásobníků s vodíkem a především osob, které se nacházejí v prostoru předávacích míst, jsou při plnění a vyprazdňování zásobníků nutná zvláštní bezpečnostní opatření.  

Osvědčené a bezpečné řídicí systémy Pilz tyto předávací procesy spolehlivě monitorují pomocí zpracování analogových dat a v případě zjištěného problému okamžitě proces plnění nebo vyprazdňování zastaví. V německém Bremerhavenu se firma GP JOULE rozhodla vsadit v případě bezpečnosti na řešení od společnosti Pilz. Energetická firma provádí přeměnu přebytečného elektrického proudu z větrných elektráren na vodik s neutrálním CO2, nebezpečný, snadno vznětlivý plyn ukládá do zásobníků umístěných na speciálních automobilových přívěsech a převáží ho k čerpacím vodíkovým stanicím v prostoru města. Z nich pak vozidla, kromě jiného autobusy zajišťující městskou dopravu v Bremerhaven, čerpají zelenou energii. Nakládání a vykládání tlakových zásobníků probíhá na všech předávacích místech stejně – jednoduše, rychle a především bezpečně.  

„Bezpečná přesnost“: hodnoty měřené s přeností na 1 %
Hodnoty kritické pro tankování nebo ukládání vodíku zaznamenávají bezpečnostní analogové snímače a předávají je do bezpečnostního řídicího systému. Při monitorování tlaku v rozsahu od 0 do 1000 bar je přesnost rozhodující pro funkce celého monitorovacího řetězce. Posouzení rizik pro tankování z trubkových návěsů ukázalo, že bezpečnostní požadavky splňuje pouze 1% přesnost (v tomto případě 10 bar).

V praxi bývá často za postačující považován údaj s rozlišením analogových hodnot. V datovém listu je takový rozsah teoreticky přijatelný – v praxi však tyto hodnoty nezaručují automaticky bezpečnost. Podrobnější pohled se určitě vyplatí!

Zaznamenané procesní hodnoty je třeba sledovat nejen z hlediska dodržování absolutních (statistických) mezních hodnot, ale daleko spíše je třeba věnovat pozornost jejich dynamickému průběhu a v něm pak provádět případná omezení. K tomu jsou ovšem zapotřebí komplexní monitorovací funkce, například bepečné monitorování gradientu! Bezpečnostní řídicí systémy sledují pomocí softwarového modulu „bezpečné monitorování rampy“ dodržování příslušných parametrů, resp. kritické hodnoty nárůstu a poklesu tlaku a teploty, podle kterých se pak upravuje rychlost nakládání a vykládání vodíku. Jestliže nárůst překročí nebo nedosáhne určité hranice, aktivuje bezpečný řídicí systém příslušnou reakci – například přiškrtí regulátor nebo kompresor nebo v případě potřeby kompletně zavře ventil.

Safety a Security ruku v ruce
Řešení automatizace může účelně doplnit klasické, spíše mechanicky dimenzované bezpečností vlastnosti komponent ve vodíkovém průmyslu. Funkční bezpečnost totiž sleduje bezpečnou reakci procesu po celou dobu životnosti zařízení. OT Security chrání zařízení a stroje před záměrnou manipulací a lidskými chybami. Klíčová záležitost: ochrana dat zařízení a přístup osob k procesu pouze pro povolané Tyto funkce jsou zásadní zejména pro zařízení kritické infrastruktury.

Společnost Pilz je přesvědčena o tom, že optimální ochranu ve vodíkovém průmyslu mohou zaručit pouze včasná a ucelená opatření zahrnující Safety i Security. Rozvíjející se vodíkový průmysl přitom může čerpat z dlouholetých zkušeností, které již byly ověřeny praxí.

 

 

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole