Ostfildern, 20. 5. 2025

Bezpečné snímače = efektivní automatizace

Erich Wagner (Manager Product Management) a Markus Locke (Manager Product Management)

(Jednou dané slovo platí)

Pilz je expertem nejen v oblasti bezpečnostních relé, ale i v oblasti snímačů. Produkty Pilz najdete proto nejen ve skříních rozvaděčů. Snímače PSEN mají své místo v celé řadě dalších strojních zařízení, kde zajišťují potřebnou bezpečnost.
Žádná bezpečná automatizace se nemůže obejít bez bezpečnostních snímačů. Teprve souhra všech snímačů umožní v praxi realizaci ucelené koncepce bezpečnosti. Snímače jsou určeny nejen pro zjišťování nebezpečných situací, ale zaznamenávají i data, která s předstihem zajistí bezpečný provoz strojních zařízení.
Snímače Pilz jsou koncipovány pro nejrůznější aplikace a situace: od monitorování polohy před zabezpečení přístupových bran a klapek pro údržbu až k rozsáhlému sledování polohy a monitorování ploch a prostor. Portfólio snímačů Pilz, krátce PSEN, nabízí širokou paletu využití: Snímače jsou navzájem kompatibilní, jsou certifikovány podle mezinárodně platných norem, jsou odolné a mají dlouhou dobu životnosti. Různé výrobní technologie zajišťuje že produkty Pilz vždy vyhoví požadavkům, které na ně kladou konkrétní aplikace, ať už se jedná o bezpečnostní snímače, elektromechanické a elektromagnetické bezpečnostní zámky nebo optoelektronické snímače jako bezpečnostní optické závory, laserové skenery nebo radarové systémy.

Bezpečnostní brány: konvenční princip – inovativní vylepšení!
Bezpečnostní brány jsou důležité pro celou řadu strojů a zařízení, protože regulují vstup a tím zajišťují nebezpečná místa. Trh požaduje malá, prostorově úsporná řešení, která lze snadno začlenit do stávajících zařízení. Důležitá je samozřejmě i otázka nákladů.
Trh požaduje pro bezpečnostní zámky kompaktní design. I Pilz se tedy přizpůsobuje obecnému trendu, který dává přednost vnitřní montáži bezpečnostní zámků, aby nedocházelo k narušení designu stroje. Výsledkem jsou bezpečnostní zámky a systémy bezpečnostních bran vhodné pro profily velikosti 30 mm a 40 mm, umožňující vnější i vnitřní montáž a jsou nabízeny jako modulární nebo kompaktní bezpečnostní systém. Bezpečnostní zámky typu PSENmlock jsou dnes o 60 % menší než jejich předchůdci, u typu PSENmgate bylo dosaženo zmenšení o 43 %.
Design však není jediným požadavkem. Výrobci strojních zařízení volají po jednoduchém připojení, příp. rychlém propojení vodiči. Četné snímače Pilz jsou proto vybaveny zásuvnými konektory a díky sériovému zapojení nabízejí i možnost rychlé diagnostiky.
Bezpečnostní snímače lze proto snadno propojovat nejen přímo ve skříni rozvaděče, ale možné je i kompletní propojení s ostatním zařízením. To znamená instalaci Plug & Play a menší nároky na prostor pro řídicí systém ve skříni rozvaděče.
Uživatelé si mohou navíc za spolupráce se společností Pilz svá řešení pro skříně rozvaděčů sami podle potřeby upravit a využít např. bezpečnostní relé myPNOZ, které dokáže ovládat i bezpečnostní zámky. Možná je i instalace různých modulů s malým bezpečnostním řízením PNOZmulti 2 a řídicím systém PSSuniversal PLC v automatizačních systému PSS 4000.
Pilz i v případě „konvenčních řešení“ myslí na budoucnost: příkladem je řešení bezpečnostních bran Plug & Play vycházející z bezpečnostního komunikačního protokolu IO-Link Safety s decentrálním modulem IP 67 Master.

Radar otevírá nové možnosti pro bezpečnou automatizaci
V průmyslu automatizace se uplatní i další technologie z jiných oborů. Příkladem je radarová technologie, kterou uživatelé – řidiči znají z dopravy. Radarová technologie se dnes v oblasti automatizace ukazuje jako velmi slibný trend pro sledování polohy a měření vzdáleností.
Pilz považuje detekci člověka v definovaném prostoru za technologii, která nepochybně najde v budoucnu široké uplatnění. Radarová technologie dokáže zachytit i velmi slabé impulzy – např. lidský dech. Tato vysoká schopnost detekce slibuje možnost měření i velmi citlivých pohybů.
Proč je to podle názoru Pilz tak důležité? Pokud budou uživatelé spolehlivě vědět, která místa ve výrobním prostoru jsou pro člověka zcela bezpečná, znamená to zaručenou ochranu před úrazy a současně i možnost zvyšování produktivity zařízení.
Podobně jako v případě bezpečnostních bran, které prakticky „splývají“ s místem osazení nebudou ani moduly pro zjišťování polohy „stát v cestě“: radarová technologie dokáže sledovat trojrozměrný prostor například ze stropu, takže nijak nemůže narušovat výrobní procesy.
A jako ve všech ostatních případech, i zde Pilz klade velký důraz na ucelený koncept. K celkovému řešení využívajícímu radarovou technologii Pilz patří i systém přístupových oprávnění PITreader, malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 a – pro realizaci automatizace – průmyslový počítač IndustrialPI jako IIOT-Gateway. Nová aplikace poskytuje zákazníkům podporu od samého začátku a díky možnostem Augmented Reality nabízí vizualizaci sledování pohybů již ve fázi inženýringu. Celý balíček pak uživatelům umožní detekovat nedovolené přístupy, nečekané opětovné spuštění stroje – tedy zabránit úrazům, ke kterým by mohlo v důsledku nepředvídaných událostí dojít. Výsledkem je optimalizované řízení procesů a lepší bezpečnost výroby.

Závěr: Pilz rozšiřuje konvenční bezpečnostní techniku o inovativní technologie v oblasti snímačů a přibližuje se opět o další krok k efektivnější automatizaci budoucnosti.

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole