Modulární bezpečnostní relé myPNOZ s rozšířeným rozsahem funkcí: Online nástroj myPNOZ Creator nabízí nyní pět nových modulů – čtyři vstupní a jeden výstupní. Všechny vstupní moduly a všechny vstupně/výstupní moduly disponují jedním signalizačním výstupem, který zajišťuje předávání informací o stavu vstupní funkce – např. do nadřazeného řídicího systému. myPNOZ proto nyní nabízí individuální bezpečnost pro ještě více scénářů aplikací.
Ostfildern, 29. 4. 2025
Bezpečnostní relé myPNOZ – s pěti novými moduly, které rozšiřují rozsah možných funkcí a díky své rozmanitosti nabízejí dokonalou bezpečnost pro různé aplikace
Nové signalizační výstupy předávají stav vstupní funkce – například „otevřená brána“. Údaj o stavu lze použít pro vizualizaci vstupní funkce celého strojního zařízení i pro další funkce. Rozšířená diagnostika umožňuje rychlejší vyhledávání chyb, a tím zkracuje prostoje strojních zařízení.
Nově v hledáčku: Monitorování přístupu
Nové scénáře pro využití myPNOZ se zaměřují na různé přístupy – například brány nebo bezdotyková ochranná zařízení (např. optické závory/ESPE) strojů. Bezpečnostní relé pro tento účet nabízí hned dva nové moduly: vstupní modul PNOZ yi7 LOCK a yi8 4DI NO/NC. Modul yi7 monitoruje a řídí bezpečné uzamčení, příp. uzamčení s blokováním běžně dostupných zámků. Zajistí, že strojní zařízení bude bezpečně zastaveno po celou dobu otevření ochranné brány. Ve spojení s bezpečnostním zámkem PSENmlock a PSENslock Pilz je tak k dispozici kompletní monitorování ochranných bran včetně zamykání. Nový modul yi8 monitoruje jak bezpečnostní snímače (1NO/1NC) na oddělujících ochranných zařízeních – například bezpečnostní spínač PSENmag 2.x – tak i senzory kategorie ESPE. Sem patří např. bezpečnostní jednopaprskové optické závory PSEN opt od firmy Pilz. S variabilně využitelným yi8 postačí uživatelům pro pružnější automatizaci bezpečnosti ve výrobě pouze jeden vstupní modul.
Méně modulů, ale větší využitelnost
Pro případ realizace větší aplikace s větším počtem vstupů a s minimálním počtem modulů je nyní k dispozici nový vstupní modul myPNOZ. Vstupní modul yi5 8DI VARIABLE má čtyři 2-kanálové vstupy, takže pro stejný počet bezpečnostních funkcí je nyní zapotřebí méně modulů. Ekonomický aspekt: Úspora nákladů i místa ve skříni rozvaděče, protože nyní je k dispozici jeden systém myPNOZ pro aplikace s až 30 bezpečnostními 2-kanálovými vstupními funkcemi.
Modul „group OR“ pro bypass (override) bezpečnosti
Nový vstupní modul PNOZ yi6 je výhodný tehdy, je-li nutné některé bezpečnostní vstupní funkce dočasně přemostit. Umožní bezpečnostní funkci „skupinové OR“ a tím aplikace, ve kterých musí být střídavě aktivních více bezpečných funkcí. Jeden modul tak zvládá různé bezpečnostní scénáře nasazení. Příkladem mohou být lisy, kde se v různých provozních režimech využívají různé vstupní funkce: například v provozním režimu „auto“ zabezpečení zajišťuje ochranná brána a optická závora. Bezpečnostní funkce „OR lis“ umožní obsluze dvouručním tlačítkem přepnout do ručního režimu.
Flexibilita na výstupech
Novinkou je i kombinace časově zpožděných a nezpožděných výstupů, které nabízí nový výstupní modul PNOZ yo5. Je vybaven čtyřmi výstupy, z nichž dva se zpožděným zapínáním/vypínáním lze kombinovat se dvěma výstupy bez zpoždění. Možnost výběru znamená úsporu nákladů i místa ve skříni rozvaděče. Výhodou nového výstupního modulu je tedy větší rozsah funkcí při nižších nákladech.
myPNOZ: Systém
Modulární bezpečnostní relé myPNOZ nabízí digitální komplexní koncept od výběru až po objednávku: pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé mohou online sestavit „svůj“ myPNOZ. Systém se dodává již smontovaný, nastavený, vyzkoušený a kompletně „na míru“, připravený pro instalaci plug&play. Dosavadní i nové modely jsou napájeny pomocí hlavového modulu yh1 a propojeny sběrnicovými konektory.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]