Od výroby v elektrolyzérech až po tankování na vodíkové čerpací stanici: Pilz na veletrhu Hydrogen + Fuel Cells EUROPE představí svá řešení automatizace z oblasti funkční a průmyslové bezpečnosti. Umožňují bezpečné monitorování a řízení procesů při výrobě a využívání vodíku v celém řetězci tvorby hodnot. Odborný veletrh se koná od 31. března do 4. dubna 2025 v rámci obvyklého veletrhu v Hannoveru.
Ostfildern, 13. 2. 2025
Veletrh v Hannoveru 2025: Pilz na veletrhu Hydrogen + Fuel Cells EUROPE v hale 13, stánek D34 – Vodík je sázka na jistotu
Spolehlivá a rychlá detekce úniku plynu, přehled o aktuálních hodnotách tlaku, množství, napětí, el. proudu, bezpečné monitorování spalovacích procesů – aplikace pracující s vodíkem mohou s úspěchem využívat bezpečnostní principy ověřené v oblasti automatizace. Na veletrhu Hydrogen + Fuel Cells EUROPE společnost Pilz představí řešení pro funkční bezpečnost ve vodíkovém průmyslu. Kromě toho specialista na automatizaci ukáže, jak lze vodíková zařízení a systémy spolehlivě chránit před manipulací a nesprávnou obsluhou.
Funkční bezpečnost pro vodíkový průmysl
Bezpečnostní řešení Pilz posuzují bezpečnost vždy jako komplexní monitorovací funkci zahrnující všechny konstrukční součásti a jejich funkční souvislosti v procesním řetězci. Představují tak optimální nadstavbu pro celý řetězec výroby a využívání vodíku. Od elektrolýzy až po štěpení vodní parou – Experti společnosti Pilz v našem veletržním stánku ochotně vysvětlí zájemcům různé bezpečnostně technické zásady, které jsou důležité v závislosti na způsobu výroby vodíku. Například konfigurovatelné malé řídící systémy PNOZmulti 2 a automatizační systém PSS 4000 Pilz nabízejí spolehlivou ochranu při výrobě vodíku elektrolýzou. Velmi dobré zkušenosti jsou i s automatizačním systémem PSS 4000, který je schopen sledovat všechny bezpečnostní funkce na čerpacích stanicích vodíku – to se týká chladicího systému, vysokotlakých zásobníků i vlastního výdeje vodíku.
Safety a Security jsou neoddělitelné
Komplexní přístup vyžaduje, aby kromě funkční bezpečnosti byla posuzována i kybernetická bezpečnost, tedy ochrana před manipulací a nesprávnou obsluhou. Průmyslové bezpečnosti připadá mimořádně důležitá role v důsledku požadavků jak NIS2 (směrnice EU týkající se bezpečnosti sítí a informací, závazné od 2024), tak i nového Nařízení o strojních zařízeních (závazné od 2027). Od autentifikace uživatelů, bezpečnosti dat a sítí, funkčně bezpečné volby provozních režimů až po řízení přístupu nebo elektronické zabezpečení pracovníků údržby: experti společnosti Pilz ochotně ve veletržním stánku poradí a seznámí zájemce s některými individuálními řešeními průmyslové bezpečnosti.
Experti Pilz na veletržním fóru
Bezpečná automatizace je jedním z témat programu přednášek na veletrhu: Albert Cot, Market Development Engineer společnosti Pilz, se ve svém příspěvku předneseném na veřejném fóru zabývá problematikou, funkcí bezpečností a průmyslovou bezpečností při implementaci do vodíkových zařízení. Na technickém fóru nabízí Thomas Braasch, Sales Engineer společnosti Pilz, hlubší pohled na důležitost funkční bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti při výrobě vodíku elektrolýzou.
Kanadská automatizace – zelená, digitální a udržitelná
Motto „The future’s here“ uvádí výsledky Kanady v oblasti automatizace, energie, digitální transformace a zelených technologií. Ani dceřiná společnost Pilz se sídlem v Mississauga, Ontario nezůstává pozadu a podílí se na průmyslové transformaci pro zelenou, digitální a udržitelnou budoucnost Kanady.
Pilz na veletrhu Hydrogen + Fuel Cells EUROPE v hale 13, stánek D34
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]