Ostfildern, 12. 11. 2024

Tlačítková jednotka PITgatebox Pilz nyní s přístupovým oprávněním ve formátu karty – chráněné a bezpečné řízení ochranných bran

Specialista na automatizaci Pilz připravil noovou variantu tlačítkové jednotky PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader. Uživatelé se nyní mohou přihlašovat příslušnými transpondérovými kartami s technologií RFID přímo u jednotky PITgatebox. Pilz nabízí jednoduché řízení systému bezpečnostních bran a současně větší pružnost v regulaci přístupu. Nový kompletní balíček pro systémy bezpečnostních bran zvyšuje stupeň Safety i Industrial Security pro strojní zařízení.

PITreader card unit nabízí provozovatelům pružné a efektivní řízení přístupových práv pro bezpečnostní brány. Na přístupové kartě RFID PITreader card unit jsou uložena všechna oprávnění, kterými příslušný pracovník disponuje. To zaručuje, že příkazy k aktivování, zastavení nebo potvrzení strojního zařízení mohou vydávat výhradně osoby, které k tomu mají potřebnou kvalifikaci. Výsledkem je spolehlivá ochrana stroje nebo zařízení před nesprávnou obsluhou nebo dokonce manipulací a tím i snížení prostojů ve výrobě.

Jedna karta pro různé pracovní úseky
PITreader card lze naprogramovat pro individuální potřeby, ale k dostání jsou i předem nakonfigurované varianty. Kromě PITreader card mohou být ve firmě i nadále používány všechny karty s technologií RFID, pokud odpovídají normám ISO/IEC 14443-A a ISO/IEC 15693. Společně s klíči a nálepkami PITreader je možné spolu pro systém přístupových oprávnění PITreader card unit používat i další transpondéry Pilz. Na transpondéry RFID může zaměstnavatel uložit potřebná oprávnění pro různá strojní zařízení a umožnit tak jejich uživatelům intuitivní a časově nenáročné používání.

Ideální systém pro bezpečnostní brány
Robustní ovládací jednotku PITgatebox je možné díky štíhlému designu snadno a rychle namontovat na běžné profilové systémy. Otočný montážní úhelník navíc dovoluje přizpůsobit umístění podle možností bezpečnostní brány. Samotná instalace je díky 12pólovému konektoru M12 rychlá a nevyžaduje žádné „drátování“. Zejména ve spojení s bezpečnými systémy ochranných bran PSENmlock a PSENslock představuje PITgatebox modulární, individuální řešení, které se přizpůsobí konkrétním podmínkám. Výhodou je také dodávka od jednoho výrobce.

Integrací systému přístupových oprávnění PITreader card unit do tlačítkové jednotky PITgatebox nabízí Pilz uživatelům ještě větší flexibilitu. Další výhodou je jednodušší zahrnutí zásad bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti do systému ochranných bran. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Integrací systému přístupových oprávnění PITreader card unit do tlačítkové jednotky PITgatebox nabízí Pilz uživatelům ještě větší flexibilitu. Další výhodou je jednodušší zahrnutí zásad bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti do systému ochranných bran. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Integrací systému přístupových oprávnění PITreader card unit do tlačítkové jednotky PITgatebox nabízí Pilz uživatelům ještě větší flexibilitu. Další výhodou je jednodušší zahrnutí zásad bezpečnosti a průmyslové bezpečnosti do systému ochranných bran. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole