Ostfildern, 2. 10. 2025

IO-Link Safety Master pro decentrální komunikaci v systému IO-Link Safety od společnosti Pilz – flexibilní a mimořádně schopný systém až do pole

Rychlé uvádění modulárních a decentrálních výrobních zařízení do provozu představuje jeden z důležitých aspektů digitalizované průmyslové výroby. V systému IO-Link Safety společnosti Pilz je nyní k dispozici IO-Link Safety Master PDP67. Ten umožňuje snadnou realizaci dvousměrné komunikace až do úrovně pole. Jako decentrální rozhraní k nadřazenému bezpečnostnímu řídicímu systému nabízí různé možnosti připojení – např. pro bezpečnostní snímače s IO-Link Safety nebo standardní snímače IO-Link nebo aktuátory. Uživatelům systém přináší výhody flexibilní, nepřerušované a bezpečné komunikace až do pole, a to až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PLe / SIL3 – bez ohledu na to, zda se jedná o bezpečnostní nebo standardní komunikaci.

IO-Link Safety Master společnosti Pilz rozšiřuje funkce dosavadního IO-Link-Master o možnost bezpečné komunikace v oblasti funkční bezpečnosti.

Zařízení s možnost modulární úpravy
K dispozici jsou čtyři porty IO-Link Safety (třída A) a navíc čtyři porty, každý se dvěma konfigurovatelnými bezpečnostními digitálními vstupy nebo výstupy. Snímače a aktuátory „sdílejí“ podle potřeby stejnou přípojku. To nabízí uživatelům možnost pohotové úpravy i rozšíření. Jako decentrální rozhraní k nadřazenému bezpečnostnímu řídicímu systému dokáže IO-Link Safety Master PDP67 zpracovat jak signály IO-Link Safety, FailSafe, tak i IO-Link a standardní signály. Kromě toho existuje možnost, připojit v poli klasické bezpečnostní senzory – například s výstupy OSSD – ale i aktuátory. To nabízí možnost realizace modulárních koncepcí zařízení.
Náklady na propojení vodiči pomocí Plug-and-play a normovaného zásuvného spojení M12 jsou nyní nižší. Výhodné je také to, že aplikaci lze pomocí integrovaného zařízení WebServer snadno konfigurovat a uvádět do provozu a navíc urychluje diagnostiku chyb. To zkracuje dobu nutnou pro uvedení do provozu a minimalizuje doby výpadků v poli. Decentrální zařízení proto pracují spolehlivěji a produktivněji.

Robustní a spolehlivý master na prakticky jakémkoli místě
Díky odolnému krytí IP67, příp. IP69 lze IO-Link Safety Master PDP67 instalovat přímo na stroj a problémem není ani velmi drsné prostředí – nadmořská výška až 5000 metrů a teploty od –­30 °C do +70 °C. Bezpečnost je tedy spolehlivě zajištěna i v průmyslovém nebo venkovním prostředí – bez ohledu na nečistoty, mlhu apod. Protože přípojka snímače na IP67 I/O nahrazuje kompletní vstupní spojení se skříní rozvaděče, snižují se tím náklady na propojení vodiči a dochází rovněž k úspoře místa ve skříni. Zařízení tak mohou být rychleji uvedena do provozu.

Pro bezpečnou komunikaci v poli nabízí Pilz kompletní systém IO-Link Safety: systémové řešení zahrnuje master, snímače, externí přístroje, vhodné příslušenství a rovněž nástroje pro konfiguraci.

O rychlé uvedení modulárních a decentrálních výrobních zařízení do provozu se postará systém IO-Link Safety Pilz, mj. IO-Link Safety Master PDP67 jako decentrální rozhraní pro nadařzený bezpečnostní řídicí systém. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
O rychlé uvedení modulárních a decentrálních výrobních zařízení do provozu se postará systém IO-Link Safety Pilz, mj. IO-Link Safety Master PDP67 jako decentrální rozhraní pro nadařzený bezpečnostní řídicí systém. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

O rychlé uvedení modulárních a decentrálních výrobních zařízení do provozu se postará systém IO-Link Safety Pilz, mj. IO-Link Safety Master PDP67 jako decentrální rozhraní pro nadařzený bezpečnostní řídicí systém. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole