Ostfildern, 22. 10. 2024

IndustrialPI od společnosti Pilz: Průmyslový počítač s mnohostranných využitím v automatizační technice a pohonech. Možnost změny: IIOT-Gateway nebo Soft-PLC

IndustrialPI Pilz představuje otevřený a modulární průmyslový počítač. Je vybaven volně dostupným softwarem Open-Source a nabízí četné vstupní a výstupní moduly. Průmyslový počítač tak lze využít jako gateway v prostředí průmyslového internetu IIOT) nebo jako Soft-PLC v nejrůznějších aplikacích. IndustrialPI představuje jednoduchou a pohodlnou možnost pro implementaci koncepcí Průmyslu 4.0.

Jako IIOT-Gateway může být IndustrialPI jednoduše začleněn do stávající systémové architektury. Přímo v prostředí strojů a zařízení shromažďuje IndustrialPI např. procesní nebo provozní data a přenáší je přímo do podnikového cloudu. Uživatelé tak mají své stroje a zařízení kdykoli pod kontrolou, bez ohledu na místo, kde se právě nacházejí.

Standardní řídicí systémy pro různorodé projekty automatizace
IndustrialPI jako Soft-PLC může také řídit stroje a zařízení. Využitelný je pro portálové stroje určené k třídění bateriových článků nebo narovnávačů krabic v obalovém průmyslu. IndustrialPI přitom pracuje jako standardní řídicí systém pro automatizaci a pohony a je proto vhodný pro realizaci různých projektů automatizace. Patří sem aplikace zaměřené čistě na řídicí systémy, ale i synchronní pohyby os v hnací větvi strojů. IndustrialPI tím doplňuje nabídku kompletních řešení automatizace společnosti Pilz.

Automatizace a bezpečnost
Nový průmyslový počítač společnosti Pilz je dostupný ve dvou variantách: Jedná se o IndustrialPI 4 s pracovní pamětí 4 GB RAM, datovou pamětí 32 GB eMMC a 64bitovým operačním systémem. Jako Soft-PLC je vhodný zejména pro aplikace v oblasti automatizace. Druhou variantou je IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, 64 bit OS). Ten lze spolu s bezpečnostním malým řídicím systémem PNOZmulti 2 nebo s PLC PSS 4000 využít jako gateway, sběrač dat a diagnostickou jednotku. Výsledkem je průmyslově využitelné řešení pro výměnu dat mezi internetem věcí a cloudem
IndustrialPI je přitom flexibilní a vhodný pro individuální potřeby. Dokonale přesná možnost využití je pro uživatele výhodná i z hlediska nákladů.

Osvědčená koncepce vhodná pro průmyslové prostředí
IndustrialPI je založen na Raspberry Pi, známém ze soukromého sektoru. Je však vybaven robustním krytem i mechanikou a rovněž elektronikou vhodnou do podmínek obvyklých v průmyslu. Odpovídá tím požadavkům na průmyslovou řídicí techniku podle EN 61131-2. Stejně jako u Raspberry PI je i zde základem koncepce Open-Source. Výrobce do IndustrialPI instaluje testovaný operační systém včetně uživatelsky komfortního vývojového nástroje Node-RED.

IdustrialPI společnosti Pilz má jako průmyslový počítač rozmanité využití: v automatizační technice i v oblasti pohonů. IndustrialPI může být používán jako IIOT-Gateway nebo Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
IdustrialPI společnosti Pilz má jako průmyslový počítač rozmanité využití: v automatizační technice i v oblasti pohonů. IndustrialPI může být používán jako IIOT-Gateway nebo Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IdustrialPI společnosti Pilz má jako průmyslový počítač rozmanité využití: v automatizační technice i v oblasti pohonů. IndustrialPI může být používán jako IIOT-Gateway nebo Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole