Ostfildern, 21. 3. 2024

Nový ovládací prvek PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet využitelný pro zajištění bezpečnosti – bezpečná obsluha s možností okamžitého přizpůsobení podmínkám

PIT oe ETH doplňují portfolio společnosti Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. Jednotka PIT oe ETH je vybavena aktivovatelným portem Ethernet a chrání tím v průmyslu volně přístupná rozhraní sítě Ethernet před nechtěným přístupem. Kompaktní ovládací prvek je dalším příspěvkem k vyšší bezpečnosti. Jako rozhraní pro průmyslový Ethernet umí, podobně jako firewall, ochránit síťové spojení před nepovolaným přístupem zvenčí, ale dokáže zabránit i internímu nežádoucímu přímému přístupu k Human Machine Interface a řídicím datům.

U zařízení a strojů chrání PIT oe ETH síť a tím i know-how a investice. Nové rozhraní Ethernet s možností aktivování a vypínání nabízí uživatelům rozsáhlou ochranu sítě: individuálně, bezpečně a prokazatelně lze stanovit, kdo, kdy a jak může mít přístup k citlivým strojním datům. To samozřejmě zvyšuje bezpečnost výroby.

Aktivní a aktivovatelná preventivní ochrana před nežádoucím přístupem
V kombinaci s čtecí jednotkou PITreader Pilz je totiž možné aktivovat rozhraní Ethernet výhradně s příslušným oprávněním. To znamená, že dočasné používání tohoto rozhraní je povoleno pouze autorizovaným osobám. Pouze tyto mohou vytvářet například nové konfigurace, programy nebo záložní kopie. Díky 24 V, příp. i alternativním vstupům s 5 V je aktivování flexibilně možné jakýmkoli řídicím výstupem. To umožňuje uživatelům plnou kontrolu toku dat sítěmi.

Splnění všech normativních požadavků 
Nová ovládací jednotka PIT oe ETH splňuje bezpečnostní požadavky kladené jak na výrobce, tak i provozovatele strojů: Opatření v oblasti bezpečnosti podle Nařízení o strojních zařízeních budou pro výrobce povinná nejpozději od ledna 2027.
Například pro německé provozovatele strojních zařízení platí již dnes Technická pravidla pro bezpečnost provozu TRBS 1115 jako doplněk k Nařízení o bezpečnosti provozu. Kromě jiného je požadováno, aby nevyužívaná hardwarová rozhraní byla deaktivována nebo zablokována a musí být vypnuta veškerá neautorizovaná komunikační spojení. PIT oe ETH představuje při realizaci zákonných a normativních požadavků účinnou podporu a umožňuje tak v konečném důsledku ochranu investic i minimalizaci nákladů.

Snadná montáž
Ovládací prvky se instalují do otvorů o průměru 22,5 mm podle EN 60947-5-1 s ochranou proti protočení. Začlení se proto optimálně do designu strojů a zařízení.
V řadě PIToe jsou uživatelům k dispozici navíc ovládací prvky PIToe 4S a PIToe USB: Ovládací prvky PIToe 4S dovolují spínání a zobrazování digitálních vstupů a výstupů, například provozních režimů. PIToe USB disponuje aktivovatelným rozhraním USB pro stroje a zařízení, které umožňuje např. nahrávání programů zabezpečené před manipulací. 
Kompaktní ovládací prvky jsou tedy ideální pro montáž, příp. dodatečné osazení do pultů, spínacích panelů nebo ovládacích skříní. Společně se systémem přístupových oprávnění zajistí PITreader spolehlivé a bezpečné řízení přístupu.
 

Nová ovládací jednotka společnosti Pilz PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet chrání síťové spoje jako například firewall před nežádoucím přístupem zvenčí i zevnitř. PIT oe ETH doplňují portfolio Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nová ovládací jednotka společnosti Pilz PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet chrání síťové spoje jako například firewall před nežádoucím přístupem zvenčí i zevnitř. PIT oe ETH doplňují portfolio Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nová ovládací jednotka společnosti Pilz PIT oe ETH s aktivovatelným portem Ethernet chrání síťové spoje jako například firewall před nežádoucím přístupem zvenčí i zevnitř. PIT oe ETH doplňují portfolio Pilz v oblasti ovládacích a signalizačních modulů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole