Ostfildern, 4. 7. 2023

Ochranný systém PSENvip 2 využívající kameru: Nový funkční modul Pilz pro dynamický muting u ohraňovacích lisů – dynamické ohraňování

Pilz nyní nabízí pro ochranný systém PSENvip 2 využívající kameru a určený pro zabezpečení ohraňovacích lisů nový certifikovaný funkční modul pro dynamický muting. Jeho výhoda spočívá v tom, že umožňuje podstatně jednodušší konfiguraci a realizaci procesu muting u ohraňovacích, příp. zápustkových ohýbacích lisů. PSENvip 2 tím urychluje uvádění listů do provozu a umožňuje, aby procesy v tvářecí technice byly produktivnější a současně bezpečnější.

Ochranný systém PSENvip 2 využívající kameru nabízí jako kompletní řešení s Fast Analysis Unit (FAU) v automatizačním systému PSS 4000 podle EN ISO 12622 maximální bezpečnost pro zápustkové ohýbací lisy a je vhodný jak pro nové stroje, tak i pro stroje, které podstoupily retrofit.

Automatizace mutingu = úspora času
Nový funkční modul pro dynamický muting nyní nabízí automatizační systém PSS 4000. V kombinaci s modulem FAU je nyní možné snadno a rychle nakonfigurovat například třídu nástroje, koncový bod mutingu nebo režim ochranného pole.
Monitorovat lze bezpečnostní funkce jako poloha, rychlost, rampa brzdy, dráha doběhu a ochranné pole. Po provedené kontrole nový funkční modul zajistí, aby byl zahájen dynamický muting. Protože odpadá náročné ruční programování, mohou být aplikace s lisy uvedeny do provozu rychle a bezpečně. Výsledkem je úspora času i následných nákladů.

Více výkonu pro lisy
S PSENvip 2 dochází k okamžitému rozpoznání cizích těles v optickém ochranném poli a tím i spolehlivému zastavení lisu, aniž by tím byla ovlivněna produktivita. Řešení umožňuje optimalizovat provozní rychlosti a tím i vyšší počet cyklů: Dynamický muting dovoluje dynamickou úpravou ochranného pole průběžné přizpůsobování rychlosti horního nástroje. Na nejnižší stupeň je rychlost redukována teprve od dosažení ochranné zóny. Společně s komfortní diagnostikou zvyšuje bezpečné kompletní řešení pro tvářecí techniku při ohraňování využitelnost a hospodárnost použitých lisů.

Systém pro efektivní ohraňování
Kompletní řešení tvořené PSENvip 2 a Fast Unit Analysis v automatizačním systému PSS 4000 společnosti Pilz zaručuje rychlé zpracování a rovněž ještě rychlejší zastavení procesu ohraňování. Automatizační systém PSS 4000 k tomu využívá řídicí systém PLC PSSuniversal PLC: PSSuniversal PLC monitoruje všechny funkce související s bezpečností a navíc může převzít i standardní funkce řízení lisu. Balíček řešení od společnosti Pilz proto nabízí snadno dosažitelnou maximální produktivitu a zajišťuje efektivní proces ohraňování.

Další informace o PSENvip najdete zde

Nový modul Pilz pro ohraňovací lisy výrazně zjednodušuje programování dynamického procesu muting pro ochranné systémy PSENvip 2 využívající kameru. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Nový modul Pilz pro ohraňovací lisy výrazně zjednodušuje programování dynamického procesu muting pro ochranné systémy PSENvip 2 využívající kameru. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nový modul Pilz pro ohraňovací lisy výrazně zjednodušuje programování dynamického procesu muting pro ochranné systémy PSENvip 2 využívající kameru. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Firemní a odborný tisk

Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole