19. 5. 2026

Řízení hořáku PNOZmulti 2 – recertifikované podle EN 298, EN 1643 a EN 50156 1/2

Konfigurovatelný systém řízení hořáků PNOZmulti 2 je řešením pro průmyslová spalovací zařízení, které je připraveno na budoucnost. Monitoruje a řídí bezpečnost provozu ve všech fázích - od primárního provzdušňování až po provoz hlavního hořáku. Systém je recertifikovaný jako automatické řízení hořáku s integrovanou funkcí monitorování ventilů.

Změny norem si vyžádaly recertifikaci.

Certifikační orgán TÜV SÜD potvrzuje shodu výrobku se základními požadavky podle přílohy (I) nařízení (EU) 2016/426 o přístrojích používajících plynná paliva (nařízení o plynových přístrojích GAR). Hořák PNOZmulti 2 splňuje aktuální požadavky norem EN 298:2022, EN 1643:2022 a EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 beze změn).

Doklad o recertifikaci našeho systému řízení hořáků najdete v certifikátu EU přezkoušení typu. Recertifikace byla provedena na základě německých národních norem DIN EN. Ty jsou obsahově shodné s evropskými normami EN.

Vaše výhody s PNOZmulti 2 v aplikacích hořáků

  • Základní modul CPU PNOZ m B1 Burner zajišťuje bezpečnostní monitorování a bezpečnostní ovládání - včetně bezpečnostních sekvencí, přístupu k plynu, zapalování, monitorování plamene a kontroly úniku.

  • Škálovatelné a úsporné: V softwarovém nástroji lze pro každý základní modul CPU nakonfigurovat až 12 funkčních bloků hořáků - ideální pro systémy s jedním nebo více hořáky.

  • Rychlý engineering: Certifikovaný funkční blok „hořák“ v systému PNOZmulti Configurator představuje flexibilně konfigurovatelné elektronické automatické řízení hořáku (např. pilotní/hlavní hořák, přímé/nepřímé zapalování, provoz při nízké/vysoké teplotě).

  • Ovládání ventilů v souladu s normou: Rozšiřovací modul PNOZ m EF 4DI4DORD poskytuje různé reléové výstupy v souladu s normou EN 50156-1 pro pojistné ventily.

  • Vysoké úrovně bezpečnosti: V závislosti na aplikaci až do PL e / SIL‑3; hardwarové a softwarové prvky jsou testovány nezávislými orgány.

  • Otevřenost pro vaše automatizační prostředí: Rozhraní fieldbus EtherCAT FSoE usnadňuje integraci do stávající architektury. Dostupnost dalších rozhraní pro PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link).

  • Decentrální periferie s krytím IP67 pro připojení senzoriky

 

S PNOZmulti 2 se můžete spolehnout na řízení hořáku s maximální flexibilitou a menšími nároky na inženýrské práce - připraveno na nejnovější požadavky!

Zjistěte více a požádejte o poradenství:

Náš tým vás podpoří při modernizaci, modernizaci a plánování nových budov - včetně návrhu a dokumentace v souladu s normami.

Požádejte o bezplatné a nezávazné poradenství

Často kladené otázky FAQ týkající se recertifikace

Co je PNOZmulti 2 pro aplikace hořáků?

PNOZmulti 2 je konfigurovatelný systém řízení hořáků pro zajištění bezpečnosti monitorování a řízení průmyslových spalovacích zařízení. Řešení pokrývá celý proces - od primárního provzdušňování až po provoz hlavního hořáku.

Podle jakých norem je řízení hořáku PNOZmulti 2 recertifikované?

Řízení hořáku PNOZmulti 2 je recertifikované podle norem EN 298:2022, EN 1643:2022 a EN 50156-1:2024. Norma EN 50156-2:2015 zůstává relevantní beze změny.

Co potvrzuje recertifikace PNOZmulti 2?

Recertifikace od TÜV SÜD potvrzuje, že PNOZmulti 2 splňuje základní požadavky nařízení (EU) 2016/426 o přístrojích na spalování plynných paliv. Tím je systém potvrzen jako automatické řízení hořáku s integrovanou funkcí monitorování ventilů.

Jaké jsou výhody recertifikace pro výrobce a provozovatele strojů?

Recertifikace usnadňuje přístup na mezinárodní trh a podporuje akceptaci ze strany úřadů, zkušebních organizací a pojišťoven. Zároveň vytváří aktuální základ pro nákup, audit a dodržování předpisů.

Proč jsou současné normy pro řízení hořáku důležité?

Aktualizované normy zvyšují požadavky na technickou odolnost a zlepšují dostupnost systému. Přísnější předpisy pro software, EMC a odolnost vůči rušení podporují spolehlivý provoz v reálných síťových a rádiových podmínkách.

Jak norma EN 50156-1 podporuje plánování a dokumentaci?

Norma EN 50156-1 díky harmonizaci s normou EN 61508 stanoví jasné požadavky na projektování, instalaci a vedení dokumentace. To omezuje prostor pro interpretaci a zjednodušuje audit, dokumentaci a prokazování shody.

Jak PNOZmulti 2 podporuje standardizované ovládání pojistných ventilů?

Díky certifikovaným funkčním blokům hořáku a různým reléovým výstupům podle normy EN 50156-1 usnadňuje PNOZmulti 2 standardní ovládání pojistných ventilů a integraci zkoušek těsnosti VPS do sekvence hořáku.

Jaké praktické výhody nabízí PNOZmulti 2 v engineeringu?

PNOZmulti 2 snižuje nároky na projektování a usnadňuje implementaci standardizovaných aplikací hořáků. Uživatelé mají prospěch z jasné bezpečnostní logiky, menšího úsilí při interpretaci a efektivnějšího plánování projektů.

Pro jaké aplikace je systém řízení hořáků PNOZmulti 2 vhodný?

Systém je vhodný pro průmyslová spalovací zařízení, kde se vyžaduje bezpečnostní řízení hořáku, monitorování ventilů a kontrola těsnosti - od standardních až po složitější aplikace hořáků.

Kde najdu doklad o recertifikaci?

V certifikátu EU přezkoušení typu systému řízení hořáku.
Recertifikace byla provedena na základě norem DIN EN, které jsou obsahově shodné s evropskými normami EN.

 

 

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole