23. 3. 2026
Robustní konstrukce: Spolehlivá bezpečnostní senzorika pro náročná průmyslová prostředí
Průmyslové závody dnes pracují v proměnlivých, často extrémních podmínkách. Bezpečnostní senzory proto musí nejen přesně detekovat, ale také být odolné. Bezpečnostní senzory PSEN od společnosti PILZ jsou určeny pro použití v prašných, vibrujících, chladných, vlhkých a čisticích procesech. Díky vysokému krytí, odolnosti proti rázům a vibracím a trvanlivé konstrukci podporují trvale vysokou dostupnost systému.
Mezi robustní řešení senzoriky patří například bezpečnostní světelná závora PSENopt II, bezpečnostní zámek PSENslock 2 a bezpečné radarové systémy PSENradar. Každá z těchto technologií je optimalizována pro specifické prostředí, od hygienicky náročných prostor až po aplikace náchylné k prachu a třískám, jako je zpracování kovů a dřeva.
Jak zajistit stálou bezpečnost navzdory prachu, chladu nebo vibracím?
Robustní konstrukce senzoriky PSEN od společnosti Pilz poskytuje záruku spolehlivého použití i v náročných podmínkách, a tím zkracuje prostoje.
- Radarová technologie PSENradar je necitlivá na prach, třísky, světlo nebo odletující jiskry a umožňuje spolehlivou ochranu při zpracování dřeva a kovů, ve venkovních prostorách nebo v těžkém průmyslu.
- Bezpečnostní světelné mříže PSENopt II nabízejí flexibilní možnosti použití, rychlou instalaci, žádné mrtvé zóny a odolnost proti nárazu 50 g. Bez problémů je lze používat i při teplotách od -25 °C do +60 °C.
- Bezpečnostní zámek PSENslock 2 je odolný proti prachu a vodě s krytím IP67. Design lépe vyhovuje hygienickým požadavkům a nedovoluje usazování nečistot a prachu. Navíc jsou pro aplikace s náročnějšími hygienickými předpisy – např. v obalovém průmyslu – k dispozici speciální varianty s komponenty z nerezové oceli.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]