Společnost Pilz nabízí kalkulačkou bezpečné vzdálenosti bezplatný softwarový nástroj založený na prohlížeči, který uživateli výrazně usnadňuje výpočet bezpečnostních vzdáleností pro světelnou závoru. Od nynějška lze výpočty provádět jak podle předchozí verze normy EN ISO 13855, tak podle revidované normy EN ISO 13855:2024.
2. 2. 2026
Kalkulačka bezpečné vzdálenosti od společnosti Pilz – nyní také podle normy EN ISO 13855:2024
Co upravuje norma EN ISO 13855 a co je v ní nového?
Základem pro bezpečné navrhování strojních zařízení je mezinárodní norma EN ISO 13855. Definuje, jak musí být ochranná zařízení, jako jsou světelné závory, laserové skenery nebo oddělovací ochranné prvky, umístěna, aby byly osoby spolehlivě chráněny. Důraz je kladen na bezpečnou vzdálenost, tj. vzdálenost potřebnou k tomu, aby strojní zařízení včas zastavilo, než dojde k ohrožení osoby.
Revizí 2024 vydavatel normy reaguje na technický vývoj a praktické zkušenosti získané v posledních letech. Nejdůležitější změny:
- Nové definice pojmů
- Úpravy základu pro výpočet bezpečné vzdálenosti
- Další poznámky k praktickému používání
To poskytuje projektantům, projektantům a inspektorům přesnější a praktičtější základ pro realizaci v souladu s normami.
Výhody nástroje Pilz Safety Distance Calculator
- Automatický výpočet bezpečnostní vzdálenosti pro všechny standardní světelné závory dostupné na trhu
- Doporučení vhodného produktu z řady PSENopt a PSENopt II
- Úspora času kratší dobou vyhledávání správné světelné závory
- Intuitivní ovládání s doplňkovými informacemi a grafickým zobrazením výpočtu
- Flexibilita pro použití ve výrobě speciálních strojních zařízení a přestrojování
Od úrovně zabezpečení ke správnému produktu
Kalkulátor bezpečnostní vzdálenosti podporuje uživatele při výpočtu aplikací s vertikálními ochrannými poli (ortogonální přístup) pro ochranu prstů, rukou a těla. Na základě výpočtů a požadované úrovně zabezpečení nástroj navrhne vhodný produkt. Integrované informační body poskytují podrobné vysvětlení, díky grafickému znázornění je výpočet transparentní a prokazatelný.
Určete nyní vhodnou bezpečnostní vzdálenost podle normy EN ISO 13855:2024!
Určete nyní vhodnou bezpečnostní vzdálenost
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]