Méně neplánovaných prostojů znamená snížení nákladů Vašeho provozu a zvýšení produktivity strojních zařízení MYZEL Lifecycle Platform propojuje centrálně data o strojním zařízení, procesu a personálu, podporuje standardizované pracovní operace a zkracuje dobu rozhodování v případě prostojů.
15. 12. 2025
MYZEL Lifecycle Platform snižuje počet neplánovaných prostojů strojních zařízení
Neplánované prostoje strojních zařízení jsou více, než pouhý technický problém.
Neplánovaný prostoj strojního zařízení dokáže narušit celý výrobní proces:
změní se plány, dojde ke zpoždění zakázek a opětovný rozběh výroby trvá déle. Krátkodobé obstarávání materiálu a dalších potřeb váže kapitál a komplikuje plánování. Zákonné předpisy vyžadují kompletní dokumentaci, protože neúplné doklady nebo schvalovací potvrzení prodlužují dobu před opětovným spuštěním strojního zařízení. Bez centrálního přístupu vzrůstá nebezpečí dalších prostojů způsobené chybějícím schválením týkajícím se bezpečnosti, kvalifikace nebo zákonných předpisů. Příčinou často bývá nedostatečná transparentnost: krátká přerušení výroby se nedokumentují, a to komplikuje zpracování analýz. Dlouhodobou bezpečnost provozu a vysokou produktivitu strojních zařízení zaručí pouze systematická evidence a vyhodnocení.
Strukturovaný postup pro případ nečekané odstávky strojního zařízení
MYZEL usnadní rychlým a intuitivním poskytnutím potřebných informací rozhodování v konkrétních situacích. Rozhodnutí o opětovném spuštění strojního zařízení, příp. toku výroby totiž prodlužují nejen opravy, ale i vyhledávání dokumentů, povolení a příslušných kompetencí.
Plaforma MYZEL spojuje na jednom místě data strojních zařízení i personální data. myCore umožní jednoznačně a spolehlivě přiřadit digitální artefakty k příslušným aktivům. Patří sem například:
- Návody k obsluze
- Zkušební protokoly
- Validace
- Doklady o školení
- Provozní pokyny
- Plány údržby
Chybějící doklady, nadcházející konec platnosti povolení a další důležité informace – to vše přehledně zobrazí dashboard . Platforma je proto skvělým pomocníkem při rozhodování, např. o povolení opětovného spuštění strojního zařízení.
Trvalé dodržování bezpečnostních předpisů snižuje počet prostojů strojních zařízení
Od 20. ledna 2027 vstupuje v platnost nařízení (EU) o strojních zařízeních. Přináší posílení digitální dokumentace, softwaru a témat týkajících se kybernetické bezpečnosti v průmyslu a klade vyšší důraz na formální audity.
Jak Vám přitom může MYZEL pomoci:
Na platformě jsou centrálně k dispozici příslušné šablony a informace o stavu artefaktů. To usnadňuje v běžné praxi přípravu na audit a snižuje prostoje strojních zařízení, které by mohly vzniknout v důsledku chybějících dokladů požadovaných zákonnými předpisy.
MYZEL umožní přehledné vzájemné propojování pracovních procesů.
MYZEL nepředstavuje žádné další samostatné řešení, ale zajistí přehledné uspořádání toku informací po celý životní cyklus strojního zařízení. Je samozřejmě také možné využít platformu MYZEL jako doplněk již používaného softwaru. Pro podporu provozu slouží digitální procesy, tzv. workflows.
Propojení uložených informací pomáhá rychleji klasifikovat jednotlivá zastavení strojních zařízení a ztráty vzniklé obnovením provozu. Opakované chyby jsou viditelnější, a to zkracuje čas potřebný pro jejich nápravu.
Pro bezpečný provoz strojů, které již delší dobu používáte: mySafeOperation
Workflow Vás podpoří při systematickém provádění inspekcí a údržby včetně dokumentovaných artefaktů. Postup usnadňují digitální kontrolní seznamy a šablony. Navíc budete mít trvalý přehled o všech povoleních k používání strojních zařízení.
Pro řízení přístupu a volby provozních režimů: myAccessControl
Workflow zajistí bezpečnou a komfortní správu uživatelů Vašich strojních zařízení. Umožní Vám kontrolu kvalifikací a oprávnění tak, aby povolení k určitým činnostem nebo chyby obsluhy v případě poruchy byly vždy prokazatelné.
Pro nová strojní zařízení a změny stávajícího vybavení: mySafeDesign
Postup Vás krok za krokem provede posouzením rizik a pomocí kontrolních seznamů validací nových strojních zařízení i těch již používaných, na kterých je nutné provést podstatné změny. Součástí je i spolehlivé uložení výsledků, které jsou nezbytné pro audit.
S MYZEL jsou Vaše data vždy v bezpečí.
MYZEL Lifecycle Platform je založena na cloudu a může být využívána v rámci EU. Usilujeme nejen o bezpečnost Vašich zaměstnanců, ale i o bezpečnost Vašich dat. Z tohoto důvodu je platforma MYZEL certifikována podle:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
Vaše provozní i personální data jsou uložena zcela bezpečně. Jako poskytovatel softwaru bychom chtěli zdůraznit, že ani my nemáme žádnou možnost nahlížet do Vašich dat. Protože MYZEL je cloudový systém, můžete bezpečný přístup k Vašim datům získat kdykoli a z jakéhokoli místa.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]