Je nejvyšší čas vyměnit původní PNOZmulti za novou generaci PNOZmulti 2
19. 3. 2025
Máte v rozvaděči naše původní PNOZmulti?
Naše programovatelná bezpečnostní relé PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini byla uvedena na trh v roce 2002 a významně ovlivnila celé odvětví. PNOZmulti zaznamenalo nejen úspěch u našich zákazníků, ale inspirovalo i mnoho našich konkurentů k vývoji obdobných technických řešení. Protože nové PNOZmulti 2 dokáže plnohodnotně nahradit Vaše původní PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini a k tomu Vám poskytne další funkce navíc, tak po více jak 20 letech padlo rozhodnutí, že výrobu PNOZmulti Classic & PNOZmulti Mini ukončíme, protože udržování původního konfiguračního relé při životě už bylo neúnosné. Relé řady PNOZmulti 2 přináší nové funkce, které pro původní relé nebyly dostupné. Jednou z významných funkcí je například možná integrace RFID identifikačního systému osob (I.A.M.), který Vám pomůže splnit požadavky nové legislativy s ohledem na řízený a monitorovaný přístup osob k Vašemu stroji.
Proč? Protože tato konfigurační relé se už nevyrábí a jejich případná oprava je časově náročná a v některých případech ani nemusí být možná.
Jak to řešit? Nahradit původní relé novým relé řady PNOZmulti 2. Je to nejjednodušší cesta, protože původní projekt lze převést i do nového konfiguračního relé i když koncept nového konfiguračního relé je více modulární a má jiný počet vstupů a výstupů.
Co k tomu potřebuji? Čím víc toho budete mít ke stroji nebo výrobní lince k dispozici, tím snadněji, rychleji a levněji můžeme výměnu realizovat. Ideální je, pokud máte i zálohu projektu, protože z ní můžeme velmi rychle vyčíst i aktuální hardwarovou konfiguraci a ušetřit čas a Vaše peníze.
A co když nemám zálohu projektu a elektro dokumentaci k dispozici? Navštívíme Vás, prohlédneme si Váš stroj, vezmeme si od Vás kopii dostupné dokumentace a stáhneme si zálohu projektu, pokud to bude možné.
Jak dlouho to bude trvat a kolik to bude stát?
To jako vždy závisí na velikosti aplikace, na dostupnosti dokumentace, záloh projektu a zda je například konfigurační relé propojeno s dalším řídicím PLC po sběrnici a nebo ne. Většinu náhrad lze realizovat za jeden až dva dny na místě, plus nezbytný čas na přípravu a vytvoření podkladů pro zanesení změn do stávající dokumentace.
Mohu si změnu provést sám? Ano, poskytneme Vám základní produktovou technickou podporu, ale nemůžeme ručit za instalaci a programování, které sami neuděláme.
Nepřijdu o záruku na stroj? Pokud je Váš stroj ještě v záruce, doporučujeme se obrátit na výrobce stroje, abyste nepřišli o záruku.
Bude nutné vystavit nové CE prohlášení o shodě? Ne. Jde sice o výměnu bezpečnostního konfigurovatelného relé, avšak se zachováním stávajících bezpečnostních funkcí a pokud tuto výměnu provede společnost Pilz, tak zachová původní instalační vlastnosti a následně i ověří bezpečnostní funkce dle funkční matice a vytvoří podklady pro zanesení změn do stávající elektro dokumentace.
Neváhejte nás kontaktovat a zeptat se!
Níže je uvedený videozáznam ze závěru webináře o migraci na PNOZmulti 2 (obsahuje převážně popis výše uvedeného) 4m36s
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: [email protected]