28. 8. 2023

Verze PSS 4000 1.25 – řešení Key-in-pocket

U automatizačního systému PSS 4000 je nyní s verzí 1.25 k dispozici řešení „Key-in-pocket“. Zde jsme pro Vás připravili přehled novinek.

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ na ochranu proti nežádoucímu opětovnému spuštění stroje nyní také jako funkční blok a modul na softwarové platformě PAS4000!

Chraňte své zaměstnance před nebezpečím hrozícím při provádění údržby! Využijte řešení „Key-in-pocket“ vyvinuté společností Pilz, které zabrání nečekanému spuštění stroje, dokud se v nebezpečné zóně ještě nacházejí pracovníci. V porovnání s běžně používanými systémy Lockout Tagout (LOTO) je toto zabezpečení při provádění údržby čistě elektronické a využívá klíče RFID s příslušným oprávněním. Odpadá tím nutnost instalování zábran a používání výstražných tabulek.

Kombinace bezpečnostního řídicího systému PSS 4000 a systému přístupových oprávnění PITreader je zárukou toho, že zařízení může být spuštěno teprve tehdy, až nebezpečný prostor opustí poslední člověk. Bezpečnost údržby umožňují individuálně programovatelné klíče RFID s příslušným oprávněním a bezpečný aktuální seznam uložený v paměti řídicího systému. Každý pracovník se musí svým osobním transpondérovým klíčem přihlásit PITreader u ochranné brány. Jeho Security ID se uloží do bezpečného seznamu v řídícím systému PSS 4000 Pilz. Jakmile se stroj nebo zařízení, které vyžadují opravu zastaví, může pracovník zahájit potřebnou činnost. Transpondér má přitom stále u sebe (“Key-in-pocket“). Aby zařízení mohlo být opět uvedeno do provozu, musí se všichni pracovníci při opuštění nebezpečného prostoru pomocí PITreader odhlásit. Jejich Security ID pak bude z bezpečného seznamu odstraněno. Jakmile bude seznam prázdný, blokování se uvolní a stroj nebo zařízení mohou být opět spuštěny.

Pro realizaci funkce zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ slouží funkční bloky/moduly v řídicím systému PSS 4000 Pilz (PSSu PLC) za následujících podmínek:

  • Spojení s příslušnou čtečkou PITreader (v bezpečném seznamu jich lze spravovat až 10 PITreader).
  • Minimální oprávnění pro záznam do přihlašovacího seznamu.
  • Vstupy pro tlačítko/tlačítka LED.
  • Záznam pro „podmínku odhlášení“ (kontrola slepých úhlů). U nepřehledných zařízení je navíc zapotřebí „Blind-Spot-Check“ podle EN ISO 13849-1 5.2.2. To znamená, že je požadována vizuální prohlídka špatně přehledných míst zařízení. Teprve pak je možné opětovné spuštění stroje.
  • Výstupy pro „Uvolnění (prázdný seznam)“ a kontrolu slepých úhlů. 
Software PAS 4000 s PSS 4000

Přehled Vašich výhod:

  • Spolehlivý přehled o pohybu zaměstnanců a bezpečné opětovné spuštění strojů bez obavy z nečekané události  
  • Certifikace: PLd Cat.3 podle EN ISO 13849-1 a SIL CL2 podle EN62061
  • Plná kontrola a prokazatelnost, kdo má přístup ke kterému stroji. Oprávnění je možné udělit i dočasně.
  • V bezpečném seznamu lze spravovat až 10 PITreader.
  • K jednomu stroji může mít přístup současně až 20 osob
  • Výrazně výhodnější a flexibilnější systém než kovové přenosné systémy
  • Jednoduché zablokování a nové naprogramování v případě ztráty transpondérového klíče
  • Kontrola nepřehledných míst podle EN ISO 13849-1 5.2.2: Posledního pracovníka lze pověřit úkolem, aby zkontroloval špatné přehledné prostory a potvrdil nepřítomnost dalších osob předtím, než bude zařízení znovu spuštěno.
  • Vymazávání bezpečného seznamu „Key-List-Reset“ autorizovanými pracovníky
  • Pracovníci nemusí zařízení opouštět stejnou ochrannou bránou, kterou do ně vstupovali
  • PASvisu umožní přímé zobrazení bezpečného seznamu (osoby, např. s číslem telefonu)

Automatizační systém PSS 400

Key-in-pocket: sign in
Key-in-pocket: maintaince work
Key-in-pocket: sign out
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Byl tento článek užitečný?
Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole