Fordi robotter både er overkommelige i pris og lette at programmere, integreres de i stigende grad i maskiner og automatiserede produktionslinjer. De anvendes til at kombinere repeterbarhed med høj produktivitet. Robotter anvendes også til at udføre farlige opgaver inden for mange forskellige områder som f.eks. materialehåndtering, montering, svejsning, indsætning i og udtagning fra værktøjsmaskiner, lakering, sprøjtning osv.
Sikkerhed er afgørende for integrationen af robotter i produktionsforløb. Studier viser, at mange robotulykker sker under ikke-rutinemæssige driftsforhold som f.eks. programmering, vedligeholdelse, testning, klargøring eller indstilling. Under meget af dette arbejde kan personalet opholde sig midlertidigt i robottens arbejdsområde, hvor utilsigtede handlinger kan medføre kvæstelser.
Målet med dette kursus er at formidle viden om de væsentlige krav til robotter og kollaborative applikationer til personer, der integrerer robotapplikationer. Kurset giver et overblik over indholdet af de internationale standarder ISO 10218-1 og -2 om robotter og robotintegration. Det omfatter bl.a. robotklassificering, cybersikkerhed, risikovurdering og krav til begrænsning af risici, sikkerhedsfunktionernes Performance Level samt validerings-/verificeringskrav til robotapplikationer.
Vi viser dig foranstaltninger til udformning af risikobegrænsning, og hvordan integrerede styringsstrategier anvendes. Derudover forklares det, hvordan man kan opnå minimale stilstandstider og høj produktivitet og samtidig tage hensyn til sikkerhedskravene.