Internationale og nationale standarder (IEC, ISO, DIN, …)

Hvad er standarder?

Standarder er dokumenterede og som regel frivillige aftaler, hvor der fastlægges kriterier for produkter, serviceydelser og metoder. Det kan ved hjælp af standarder sikres, at produkter og serviceydelser er egnede til samt sammenlignelige og kompatible med det ønskede formål.

 

Internationale standarder – udgivet af IEC og ISO

Standarder i Europa – sådan opstår en EN IEC- eller EN ISO-standard

EN-standarderne anvendes på europæisk niveau. Deres udvikling fremmes normalt på EU's initiativ af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC. (CEN og CENELEC udgør overbygningen for komplekset af nationale standardiseringsorganisationer i Europa). CEN og CENELEC deler også standarderne imellem sig (CENELEC: El og elektroteknik. CEN: Mekanik). Mange af standarderne udvikles i dag så at sige i en pakke som IEC- eller ISO-standard i samarbejde med EU gennem CEN og CENELEC. Som resultat af disse bestræbelser opstår der EN IEC- eller EN ISO-standarder. Standarderne i Europa kan opdeles i såkaldte .

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 3.4! Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendiet
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt