Bevægelige beskyttelsesskærme

Bevægelige beskyttelsesskærme

Bevægelige beskyttelsesskærme er generelt mekanisk forbundet med maskinens ramme eller en fast del i nærheden af maskinen. Beskyttelsesanordningen kan være fastgjort med hængsler eller på skinner. De kan åbnes uden værktøj og fungerer kun, når de er lukket.

Tvangskoblingsanordninger som sikkerhedsløsning

Bevægelige beskyttelsesskærme kan være forbundet til en låseanordning. Låseanordningen sørger for, at farlige maskinfunktioner stoppes og en uventet genstart forhindres pålideligt f.eks. ved åbning af en beskyttelsesdør.

 

Standarder for bevægelige beskyttelsesskærme

Standard Titel
EN ISO 14120

Maskinsikkerhed
Beskyttelsesskærme. Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme

EN ISO 14119

Maskinsikkerhed – Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger – Principper for konstruktion og udvælgelse

 

Sikring mod uventet (gen-)start af en maskine

En maskine må efter udløsning af en beskyttelsesanordning ikke kunne genstarte automatisk, efter at beskyttelseszonen er forladt. Genstart må kun være mulig med kvittering på en kommandoanordning uden for farezonen og med visuel kontakt til denne farezone.

Dette er f.eks. relevant, når energiforsyningen genetableres efter en afbrydelse, eller et drev starter uventet pga. en defekt styring.

 

Standard til sikring mod uventet (gen-)start

Standard Titel
EN ISO 14118

Maskinsikkerhed
Forebyggelse af utilsigtet start

 

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 4.2.2! Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendiet
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt