Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger forhindrer ikke adgang til maskinens farebringende område, men afbryder de farebringende bevægelser sikkert ved aktivering af beskyttelsesanordningen. Sådanne beskyttelsesanordninger kan f.eks. være lysbomme, lysgitre, scannere, trædemåtter eller tohåndsbetjente anordninger.
Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger
Sikring mod uventet (gen-)start af en maskine
Tohåndsbetjente anordninger forhindrer kvæstelser på hænderne og andre legemsdele. Udløsning af maskinfunktionen/styrekommandoen er kun mulig med brug af begge hænder, som under denne proces befinder sig i en sikret position.
Standarder for ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger
| Standard | Titel |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | Maskinsikkerhed |
| EN IEC 61496-2 | Maskinsikkerhed |
| EN IEC 61496-3 | Maskinsikkerhed |
| EN ISO 13855 | Maskinsikkerhed |
| EN ISO 13851 | Maskinsikkerhed |
| EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Maskinsikkerhed – Trykfølsomt beskyttelsesudstyr |
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]