Hvornår anses en transportstrækning for ikke længere at kunne betrædes?

EN 619 viser et ubeskyttet områdes transportstrækning i et beskyttet område (beskyttelsesbarriere). Må en sådan transportstrækning ikke længere betrædes fra et transportniveau >/= 1000 mm? Kræves der ikke en ekstra sikring her?

Baggrunden i standarderne:

I henhold til EN 619 gælder følgende:

  • Hvis højden på en transportør til kontinuerlig transport er mindst 1 m, og denne selv anvendes som forhindring, skal den fastgøres på gulvet, og åbningerne under transportøren skal lukkes.
  • Hvis det må forventes, at transportøren til kontinuerlig transport kan anvendes som adgang til et farligt område, skal adgangen vanskeliggøres i overensstemmelse med risikovurderingen.

I så fald skal EN ISO 13857 anvendes. I henhold til EN ISO 13857 gælder følgende:

Som fodnote gøres der i EN ISO 13857 i tabellerne (overrækning) opmærksom på følgende forhold.

  • Der tages ikke hensyn til konstruktioner på under en meter, fordi disse ikke hindrer adgangen tilstrækkeligt.
  • Konstruktioner under 1,4 m  bør ikke anvendes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.

 

Konklusion:

Hvis man må forvente, at transportøren til kontinuerlig transport anvendes som adgang til det farlige sted, skal dette sted tages med i risikovurderingen. Her skal der så træffes yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med tretrinsplanen (rækkefølgen skal overholdes)

  1. Konstruktionsmæssigt
  2. Teknisk
  3. Brugerinformation

Foranstaltningerne kan være følgende:

  •  Afdækninger / beskyttelsesbarriere
  •  Indgangstunnel
  •  Lysbomme / lysgitre

Dette afhænger dog af den pågældende applikation. Maskinens arbejdsopgave skal være sikret.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt