Findes der en standard, hvor der står, hvor høj den reducerede hastighed f.eks. må være på transportbånd, hvis transportbåndet ikke er indkapslet?

Sikker, reduceret hastighed og udstyr og systemer til kontinuerlig transport

I C-standarden EN 619:2002 for udstyr og systemer til kontinuerlig transport angives kun hastigheder for de tilfælde, hvor personer må køre med. Disse er:
 
Transportører til kontinuerlig transport:

  • Ganghøjde: Transporthastighed på 0,3 m/s
  • 0,3 m over ganghøjde: Transporthastighed på 0,15 m/s
  • Komplet gelænder: Transporthastighed på 0,5 m/s

I øvrigt findes der VDI 2854 om emnet sikre, reducerede hastigheder. Heri beskrives det, at en hastighed betragtes som sikker, hvis personen har tid til at undgå en farebringende hændelse.

 

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt