Type A-standarder er sikkerhedsgrundstandarder, som behandler grundbegreber, konstruktionsprincipper og generelle aspekter, der kan anvendes på maskiner.
Eksempel på type A-standard:
- EN ISO 12100 – Generelle principper for konstruktion
Type A-standarder er sikkerhedsgrundstandarder, som behandler grundbegreber, konstruktionsprincipper og generelle aspekter, der kan anvendes på maskiner.
Eksempel på type A-standard:
Type B-standarder er sikkerhedsfaglige grundstandarder, som behandler sikkerhedsaspekter eller en type af beskyttelsesanordninger, der kan anvendes til en række maskiner. Der findes dog to typer af B-standarder, type B1-standarder for bestemte sikkerhedsaspekter og type B2-standarder for beskyttelsesanordninger.
Eksempler på type B1-standarder:
Eksempler på type B2-standarder:
Type C-standarder er standarder for maskinsikkerhed, som omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en bestemt maskine eller en gruppe af maskiner.
Eksempler på type C-standarder:
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]