Hvordan kan styringshovedmodulet resettes til fabriksindstillingen?

PLC-styringer og I/O-systemer

Reset til original: (gennemfør følgende trin på <10 s

  • Sluk for spændingen på PSS
  • Tag SD-kortet ud
  • Tænd for spændingen på PSS
  • Tryk på reset-knappen >5 s, indtil DIAG-LED blinker
  • Slip reset-knappen
  • Tryk på reset-knappen
  • Slip reset-knappen

Styringshovedmodulet har nu følgende grundindstillinger:

  • Modulnavn: PSS__
  • IP-adresse: 169.254.1.0 til 169.254.254.255 (auto-IP-mekanisme)
  • Subnet-maske: 255.255.0.0
    SD-kortet kan formateres via en pc.
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Var denne artikel nyttig?
Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt