En 60 år gammel, 120 ton tung hydraulikpresse fra den italienske producent af elektriske pumper og centrifuger Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l var grundlæggende sund, men ikke længere state-of-the-art med hensyn til styringsteknologi. i 2025 besluttede Mencarelli, der har sæde i Bresso nær Milano, at modernisere denne gamle, men for virksomheden vigtige presse. Målet med renoveringen var at gøre hydraulikpressen ikke bare mere sikker, men også mere intuitiv at betjene for driftspersonalet. Til planlægning og implementering var Mencarelli på udkig efter en pålidelig partner med dybtgående teknisk ekspertise og en klar vision om sikkerhed. Med den komplette pakke bestående af et sikkerheds- og styringskoncept inklusive integration af en moderne visualiseringsløsning bragte Pilz Italien pressen op på det nyeste tekniske niveau.
60 plus: Gammel presse som ny!
Sikkerhedsopdatering til den trofaste presse
Maksimal tillid til sikkerheden
I det første trin af renoveringen gennemførte Pilz en risikoanalyse for at klarlægge de potentielle farer ved pressen og de foranstaltninger, der skulle træffes for at beskytte driftspersonalet. Især fyldning og tømning af pressen indebar tydelige risici for operatøren. Kernen i den aktuelt integrerede sikkerheds- og styringsløsning består i øjeblikket af basismodulet PNOZ m B1, den lille styring PNOZmulti 2 og industri-PC IndustrialPI. Som soft-PLC styrer det motorens synkrone akselbevægelser i pressen. Den åbne betjeningsside er nu udstyret med to PSENopt II lysbomme: Spontan eller forsætlig indgriben i pressens arbejdsområde udløser et stop af pressestemplet på en sikker måde. Renoveringen har bevaret hydraulikpressens velkendte struktur, mens det innovative sikkerheds- og kontrolkoncept giver den bedst mulige beskyttelse, som driftspersonalet kan stole næsten blindt på.
Her er en oversigt over fordelene
- Renovering af en presse til en maskine, der er så godt som ny
- Absolut omkostningseffektivitet: maksimalt 60 procent sammenlignet med et nyindkøb
- En integreret, komplet pakke med sikkerheds-, styrings- og visualiseringsløsninger, der er skræddersyet præcist efter specifikationerne
Kundestatement
"Pilz har formået at integrere moderne sikkerhedsteknologier i et fuldstændig moderniseret, mekanisk system og har dermed skabt en maskine, der praktisk talt er som ny. Pilz har på perfekt vis omsat vores komplekse, individuelle idéer til en håndterbar, effektiv løsning. Samarbejdet var eksemplarisk fra start til slut, og de beregnede omkostninger blev overholdt til punkt og prikke".
Om Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l.
Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli, der ligger i Bresso nær Milano, fremstiller primært elektriske pumper og centrifuger til industrielle og civile formål. Mencarelli blev grundlagt i 1948 som en håndværksvirksomhed og blev i de følgende år ekspert i koldformning af rustfrit stål. Mencarelli udvidede sin portefølje endnu en gang, da Asco Pompe overtog virksomheden i 2024. Koncernen opererer over hele verden med kunder i mange industrisektorer.
Vores produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]