Traverskraner eller brokraner er en integreret del af produktions- og logistikkæden hos bilunderleverandøren Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. i Bursa, Tyrkiet: Kravene til deres pålidelighed er høje, da de belastninger, der hænger over dem, ikke må udgøre nogen fare for driftspersonalet. Ud over at optimere produktivitet og pålidelighed var sikkerhedsaspekter også på to-do-listen hos Marelli Mako i 2024 som en del af de nødvendige eftermonteringer. Målet var en eftermontering, så vidt muligt uden at afbryde produktionsprocessen. Marelli Mako bestilte PILZ: I dag er den første af flere kraner blevet bragt op til de nuværende standarder. Og uden at begrænse de operationelle processer længere end nødvendigt. Automatiseringssystemet PSS 4000 er kernen i løsningen.
Sikkerhedsopdatering for traverskraner
Eftermontering af kran i non-stop drift
I dag: Alt er sikkert set ovenfra!
Udgangssituationen: Selv om kranen var sikker, var den ikke topmoderne i alle henseender. Det gælder også den sikkerhedsteknologi, der er installeret på kranerne. Den afgørende tilgang for Marelli Mako: Pilz var i stand til at gennemføre alle moderniseringsforanstaltninger uden at afbryde driften, dvs. sideløbende med den løbende drift. Ud over konceptuel rådgivning om mulige systemer omfattede Pilz' servicepakke også udskiftning og fornyelse af sikkerhedsteknologien inklusive ingeniørydelser. Kernen i Marelli Makos fremtidssikrede automatiseringsløsning er automatiseringssystemet PSS 4000, som nu omfatter et overbelastningskontrolsystem og sikker hastighedsovervågning af krogmotoren. For at kunne overvåge belastninger i realtid blev betjeningsterminalen Pilz Human Machine Interfaces (PMI) også integreret. Denne sikkerhedsarkitektur er designet til at være i overensstemmelse med internationale regler - så alt er sikkert set ovenfra!
Her er en oversigt over fordelene
- Ingen produktionsstop takket være kranrenovering sideløbende med den løbende drift
- Mindre tid til modernisering: Ingen grund til at stoppe kranen
- Efter renovering: Moderne fejldiagnose reducerer kranens nedetid
Kundeudsagn
"Gennem hele projektfasen har Pilz bekræftet vores tillid med en støttende og løsningsorienteret tilgang. Vi har arbejdet rigtig godt sammen om at implementere innovative løsninger og overvinde kritiske problemer, og det vil vi fortsætte med i fremtiden."
Om Marelli Mako
Marelli Mako blev grundlagt i Bursa i 1970 under navnet Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. To år senere begyndte produktionen af startere, generatorer og fordelere. I de følgende år blev varme- og tændspoler føjet til porteføljen, efterfulgt af belysnings- og ventilationssystemer i 1993. i 2005 blev virksomheden en del af Magneti Marelli Group, og efter fusionen med Calsonic Kansei i 2019 fortsatte den sine forretningsaktiviteter under paraplybrandet Marelli. I dag opererer bilunderleverandøren under navnet Marelli Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. og er en af de største bilunderleverandører i Tyrkiet.
Vores produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]