Hos den østrigske producent af lyssystemer ZKW AG skulle et menneske-robot-samarbejde til montering af LED-lysbånd til E-SUV'er ved hjælp af en ægte samarbejdsapplikation øge rentabiliteten i produktionen og samtidig aflaste den menneskelige arbejdskraft betydeligt. Det springende punkt var skruespindlen, som virksomheden selv havde konstrueret til dette formål, og som skulle sikres i overensstemmelse med standarderne. Udfordringen var at implementere menneske-robot-samarbejdsapplikationen, så alle sikkerhedskrav blev opfyldt – og at den fungerede sikkert uden beskyttelsesbarrierer eller lysgitre samt med meget hurtige cyklustider. Til dette formål inddrog man Safety-eksperterne fra Pilz Østrig. De stod til rådighed med rådgivning og support lige fra risikovurderingen i overensstemmelse med standarderne til den afsluttende validering og CE-overensstemmelseserklæring.
Sikkert menneske-robot-samarbejde, så intet gør ondt
Sikker cobot til produktion af LED-lysbånd
Få det rigtige sikkerhedskoncept med en kompetent partner
På grund af de planlagte styktal og de dermed forbundne cyklustider ville fuld automatisering af monteringsprocessen ikke have givet mening. Løsningen var et menneske-robot-samarbejde, hvor spindlen klapper til siden, hvis den berører menneskets hånd. Løsningen blev muliggjort ved hjælp af en særlig sensorteknologi på skruespindlen, som på et tidligt tidspunkt – før det gør ondt – signalerer til robotten, at menneskets hånd er i farezonen. Eftersom menneske-robot-samarbejdet og det nødvendige sikkerhedskoncept i overensstemmelse med standarderne var et nyt område for ZKW, gennemførte Pilz risikoanalysen som sikkerhedspartner og udviklede på baggrund af denne sikkerhedskonceptet for applikationen. Og det vigtigste af det hele var, at alle cobottens bevægelsesforløb kunne overvåges pålideligt af robotstyringen selv. På den måde afvikles procesforløbet "menneske og cobot" sikkert – og samtidig ca. 20 procent hurtigere med konstant høj produktionskvalitet!
Her er en oversigt over fordelene
- Menneske-robot-samarbejdsapplikationens sikkerhedskoncept i overensstemmelse med standarderne
- Tidsbesparelse på 20 procent takket være sikkert menneske-robot-samarbejde
- Planlagt cyklustid mulig, samtidig med at alle sikkerhedskrav overholdes
Kundestatement
Især med det for os nye cobot-projekt gav det naturligvis mening at have en gennemprøvet og erfaren partner ved vores side, som vi havde et passende tillidsforhold til. Hjælpen var simpelthen perfekt i enhver henseende.
Om ZKW AG
ZKW Group har været en del af den sydkoreanske LG-koncern siden 2018. Virksomheden har specialiseret sig i udvikling og produktion af innovative lyssystemer af høj kvalitet og elektroniske moduler til køretøjer. Som systemleverandør med mere end 80 medarbejdere i virksomhedens egen afdeling for maskin- og anlægsfremstilling er den en internationalt efterspurgt partner for bilindustrien. ZKW AG's hovedkvarter, som også omfatter udvikling og produktion, ligger i Wieselburg i Østrig.
Vores produkter i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]