Hos energiproducenten WEB Windenergie AG fra delstaten Niederösterreich skulle ladestationerne i demonstrationssystemet for opladning under parkering drives med jævnstrøm (DC). Merværdi: hurtigere opladning af elbiler. Målet var at muliggøre dette så fleksibelt som muligt ved hjælp af et stort antal leveringspunkter, dvs. ladestationer. Men eftersom jævnstrøm udgør en større sikkerhedsrisiko end almindelig opladning med vekselstrøm (AC), var det et krav at implementere parkeringspladssystemet inklusive ladestationer sikkert og effektivt for alle involverede. WEB Windenergie fandt en kompetent partner i Pilz: Den centrale styringsinstans i demonstrationsanlægget, automatiseringssystemet PSS 4000, sørger for den nødvendige sikkerhed.
Sikker (op)-ladning
Hurtigere opladning med jævnstrøm til e-mobilitet
Automatisering for sikker energi
I alt fem parkeringspladser skulle kunne oplades med 10 kW hver, og der skulle installeres DC-beskyttelse bag hvert lademodul. Sikkerhed havde førsteprioritet i implementeringen: Nogle af hovedpunkterne var en sikker strømkreds og hensyntagen til alle sikkerhedskomponenter samt moderne styringsteknik. Og et andet krav: Sikkerhedskonceptet skulle opfylde sikkerhedskravene både for jævnstrøms- og vekselstrømsnettet. Den omfattende løsning: Den aktuelt anvendte styring PSSuniversal PLC i automatiseringssystemet PSS 4000 – den opfylder sikkerhedskravene og overvåger også netfordeleren samt forbinder det logiske kredsløb, så de definerede, udvalgte lademoduler til opladning føres til de korrekte ladepunkter. Derudover styrer styringen også andre sikkerhedsanordninger, f.eks. nødstopkredsløbene. Det gør det muligt for WEB at opnå maksimal sikkerhed ved opladning af elbiler.
Her er en oversigt over fordelene
- Lademodulerne kan parallelforbindes
- Parkeringsopladningssystemet svigter ikke totalt i tilfælde af fejl
- Safety for både jævnstrøms- og vekselstrømsnetsiden
Kundestatement
Sammen med Pilz besluttede vi os for automatiseringssystemet PSS 4000, som passer optimalt ind i systemet og dermed opfylder vores krav. I sidste ende var det den faglige meningsudveksling og den passende løsning, der overbeviste os.
Om WEB Windenergie AG
WEB Windenergie AG, forkortet W.E.B., er et globalt aktivt, østrigsk energiproduktionsselskab med hovedafdeling i Pfaffenschlag i delstaten Niederösterreich. Virksomheden producerer grøn strøm primært fra vind- og solenergi. I 2024 har W.E.B. i alt 284 vindkraftanlæg, 50 solcelleanlæg og to små vandkraftværker i drift på 132 lokaliteter. Der er bl.a. tale om Østrig, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig, Italien, Canada og USA. Tilsammen har de en kapacitet på 735 megawatt.
Vores produkt i applikationen
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]